V1-G-Q3 - Field Connectors
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Field Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/connectivity/field20connectors/v1-g-q3.prj},{NB=V1-G-Q3},{MANUID=V1-G-Q3},{BAA038006=-25},{BAA295006=3},{AAT080001=4},{BAA039006=80.00},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.087},{WIDTH=0.043},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/bf/d5/d413200a_int.png},{DESCSHORT=Female connector, field-attachable V1-G-Q3},{EAN=4050143015221},{MANUTYPEDESC=V1-G-Q3},{AAB754006=},{AAC202007=Nickel/gold},{AAC207006=Bronze},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=8536 6990 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=134142&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAA295006
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAB754006
Contact design
ⁿ/ₐ
AAT080001
Pole number
ⁿ/ₐ
AAC202007
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207006
Material of the contact
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
V1-G-Q3
V1-G-Q3
Female connector, field-a...
4050143015221
V1-G-Q3
-25
3
4
Nickel/gold
Bronze
80.00
Connector M12
1
DE
0.010
0.087
0.043
0.022
8536 6990 990 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성