카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-5B - Ringed bush with fixing hole and bronze bank
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-5B Ringed bush with fixing hole and bronze bank
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ebu_5b/ebu5b.prj},{NB=EBU-5B- 30},{IDNR=},{TYP=EBU-5B},{TOLLERANZA=+0.008/+0.012},{D1=30},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{L1=47},{L2=72},{VITI=5MA},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4 / Bronzo},{DUREZZA=HRC 60-62},{D1X=30,31},{D=9.500},{DD=5.500},{T=6.000},{L=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
TOLLERANZA
Tolerance D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VITI
Screws for fixing holes
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
EBU-5B- 24
EBU-5B
+0.006/+0.010
40
63
50
43
63
5MA
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-5B- 30
EBU-5B
+0.008/+0.012
48
72
58
47
72
5MA
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-5B- 40
EBU-5B
+0.008/+0.012
58
83
70
52
80
6MA
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-5B- 50
EBU-5B
+0.008/+0.012
70
103
86
58
100
8MA
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
EBU-5B- 63
EBU-5B
+0.008/+0.012
85
120
100
57
100
8MA
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4 / Bronze
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성