카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ET - Draggers
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ET Draggers
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/et/et1.prj},{NB=ET- 16},{IDNR=MIN},{TYP=ET},{L=72},{L1=23},{L2=25},{L3=14},{K=4},{CH=6},{A=8},{D4=13},{D3=M8},{D2=18},{D1=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
K
[mm]
CH
[mm]
A
[mm]
D4
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D1
[mm]
ET- 16
ET
72
23
25
14
4
6
8
13
M8
18
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성