카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EORV - O-Ring in Viton
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EORV O-ring in Viton
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eorv/eorv.prj},{NB=EORV - 4475},{TYP=EORV},{D1=3.53},{INT=120.24},{COD=4475}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
INT
Ø INT.
[mm]
COD
Code
ⁿ/ₐ
EORV - 2007
EORV
1.78
1.78
2007
EORV - 2010
EORV
1.78
2.57
2010
EORV - 2012
EORV
1.78
2.90
2012
EORV - 2015
EORV
1.78
3.69
2015
EORV - 2018
EORV
1.78
4.48
2018
EORV - 2021
EORV
1.78
5.28
2021
EORV - 2025
EORV
1.78
6.07
2025
EORV - 106
EORV
1.78
6.75
106
EORV - 2031
EORV
1.78
7.66
2031
EORV - 108
EORV
1.78
8.73
108
EORV - 2037
EORV
1.78
9.25
2037
EORV - 2043
EORV
1.78
10.82
2043
EORV - 114
EORV
1.78
11.11
114
EORV - 2050
EORV
1.78
12.42
2050
EORV - 2056
EORV
1.78
14.00
2056
EORV - 2062
EORV
1.78
15.60
2062
EORV - 2068
EORV
1.78
17.17
2068
EORV - 2075
EORV
1.78
18.77
2075
EORV - 2081
EORV
1.78
20.35
2081
EORV - 2087
EORV
1.78
21.95
2087
EORV - 2093
EORV
1.78
23.52
2093
EORV - 2100
EORV
1.78
25.12
2100
EORV - 2106
EORV
1.78
29.70
2106
EORV - 2112
EORV
1.78
28.30
2112
EORV - 2118
EORV
1.78
29.87
2118
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성