카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EOR - O-ring
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EOR O-ring
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eor/eor.prj},{NB=EOR - 4475},{TYP=EOR},{D1=3.53},{INT=120.24},{COD=4475}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
INT
Ø INT.
[mm]
COD
Code
ⁿ/ₐ
EOR - 2007
EOR
1.78
1.78
2007
EOR - 2010
EOR
1.78
2.57
2010
EOR - 2012
EOR
1.78
2.90
2012
EOR - 2015
EOR
1.78
3.69
2015
EOR - 2018
EOR
1.78
4.48
2018
EOR - 2021
EOR
1.78
5.28
2021
EOR - 2025
EOR
1.78
6.07
2025
EOR - 106
EOR
1.78
6.75
106
EOR - 2031
EOR
1.78
7.66
2031
EOR - 108
EOR
1.78
8.73
108
EOR - 2037
EOR
1.78
9.25
2037
EOR - 2043
EOR
1.78
10.82
2043
EOR - 114
EOR
1.78
11.11
114
EOR - 2050
EOR
1.78
12.42
2050
EOR - 2056
EOR
1.78
14.00
2056
EOR - 2062
EOR
1.78
15.60
2062
EOR - 2068
EOR
1.78
17.17
2068
EOR - 2075
EOR
1.78
18.77
2075
EOR - 2081
EOR
1.78
20.35
2081
EOR - 2087
EOR
1.78
21.95
2087
EOR - 2093
EOR
1.78
23.52
2093
EOR - 2100
EOR
1.78
25.12
2100
EOR - 2106
EOR
1.78
29.70
2106
EOR - 2112
EOR
1.78
28.30
2112
EOR - 2118
EOR
1.78
29.87
2118
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성