카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECB - Centring column and bush
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECB Centring column and bush
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ecb/ecb_asmtab.prj},{NB=ECB-20},{TYP=ECB},{D1=20},{L2=16},{L1=10},{L=64},{H=31},{M=M8},{T=20},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{DN=8},{D2=10.5},{D3=14.0},{L3=5.5},{C=2.5},{PPATH=ecb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ESECUZIONE
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
ECB-16
ECB
16
12
8
50
24
M6
13
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
9.0
11.4
3.5
2.5
ECB-20
ECB
20
16
10
64
31
M8
20
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
10.5
14.0
5.5
2.5
ECB-25
ECB
25
17
12
64
31
M8
20
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
13.5
17.7
6.8
2.5
ECB-32
ECB
32
23
15
80
39
M10
24
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
17.5
22.8
8.9
3.0
ECB-40
ECB
40
26
20
100
49
M10
24
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
22.0
29.3
12.6
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성