Hydraulic Unibody Series - Rotary Actuators
Parker Pneumatic Division
Actuators and Pneumatic Cylinders
Rotary Actuators
Hydraulic Rack and Pinion Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/actuators_cylinders/rotary_actuators/hydraulic_actuators/hub_asmtab.prj},{NB=HUB009-090ZZ-A1B12BAAA},{PR=Rotary Actuator},{MOP=3000 PSI (207 bar)},{SR=90°},{RT=-0°, +2°},{OTR=-40°F to 180°F (-40°C to 82°C)},{MO=Unrestricted},{ST=Keyway in 12:00 position at midstroke},{RF=ISO class 17/14 or cleaner},{G=90},{L=2x SAE #6 Ports},{TABLE2VARSF=title=\"$desc. [$unit.]\", format=\"<center>$value(SRC=VALDESC).</center>\"},{TABLE3VARSFB=title=\"<b>$desc. [$unit.]</b>\", format=\"<center>$value(SRC=VALDESC).</center>\"},{PPATH=hub_asmtpl.prj},{C1=HUB},{C2=009},{C3=090},{C4=Z},{C5=Z},{C6=A},{C7=1B},{C8=12},{C9=B},{C10=A},{C11=A},{C12=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PR
Product
ⁿ/ₐ
MOP
Maximum operating pressure
ⁿ/ₐ
SR
Standard rotation
ⁿ/ₐ
RT
Rotational tolerance
ⁿ/ₐ
OT
Output torques
ⁿ/ₐ
MBP
Maximum breakaway pressure
ⁿ/ₐ
OTR
Operating temperature range - Nitrile seals
ⁿ/ₐ
MO
Mounting orientation
ⁿ/ₐ
ST
Standard timing
ⁿ/ₐ
RF
Recommended filtration
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
[INCH (mm)]
C
[INCH (mm)]
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
[°]
H
[INCH (mm)]
I
[INCH (mm)]
J
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
L
ⁿ/ₐ
M
[INCH (mm)]
N
[INCH (mm)]
O
[INCH (mm)]
P
[INCH (mm)]
Q
[INCH (mm)]
R
[INCH (mm)]
S
[INCH (mm)]
T
[INCH (mm)]
U
[INCH (mm)]
V
[INCH (mm)]
W
[INCH (mm)]
X
[INCH (mm)]
Y
[INCH (mm)]
Z
ⁿ/ₐ
HUB009-090ZZ-A1B12BAAA
HUB009-090ZZ-A1B12BAAA
Rotary Actuator
3000 PSI (207 bar)
90°
-0°, +2°
at 3000 PSI (207 bar), 90...
100 PSIG (6.9 bar)
-40°F to 180°F (-40°C to ...
Unrestricted
Keyway in 12:00 position ...
ISO class 17/14 or cleane...
6.18 (156.9)
3.20 (81.3)
4.13 (104.9)
3.25 in
4 X 3/8-16 X .56 Deep
.625 Nominal
90
2.39 (60.7)
1.01 (25.6)
3.09 (78.5)
0.13 (3.2)
2x SAE #6 Ports
0.80 (20.3)
0.8 (20.3)
0.63 (24.1)
0.2 (5.1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성