Locking device FSE - Locking device
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Accessories for cylinder
Locking device FSE 32-125mm
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/zubehoer/feststelleinheit/feststelleinheit_fse.prj},{NB=FSE050 KC 8229 Feststelleinheit},{ZYL=50.000},{A1=46.500},{A2=54.000},{A3=11.500},{A4=24.000},{B=68.000},{C=70.000},{D1=40.000},{D2=30.000},{D3=15.000},{D4=8.500},{DD1=20.100},{E=32.500},{F=35.000},{G1=M8},{G1G=8.000},{G1K=6.466},{G2=M6},{G2G=6.000},{G2K=4.773},{G3=G 1/8},{G3G=9.728},{G3K=8.566},{H1=118.500},{H2=4.000},{L1=15.000},{L2=39.000},{L3=16.000},{L4=188.000},{L5=70.000},{L6=82.000},{L7=49.000},{L8=21.000},{L9=29.500},{L10=12.000},{L11=231.000},{SL=30.000},{SW1=13.000},{T=50.000},{NENN=FSE050 KC 8229}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
Total width
[mm]
C
[mm]
D1
Receptacle diameter cylinder
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Size of bore
[mm]
DD1
Piston rod diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G1
Thread
ⁿ/ₐ
G2
Thread
ⁿ/ₐ
G3
Thread
ⁿ/ₐ
H1
Total height
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
Length + stroke
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
Thread depth
[mm]
L11
Total length + stroke
[mm]
SL
Length of screw
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
T
Diameter
[mm]
FSE032 KC 8227 Feststelle...
32.000
32.500
40.000
4.200
16.000
48.000
50.000
30.000
20.000
10.000
6.600
12.100
25.000
25.000
M6
M5
M5
90.000
4.000
8.000
28.000
12.000
152.000
48.000
58.000
32.000
16.000
20.500
8.000
180.000
20.000
8.000
34.000
FSE040 KC 8228 Feststelle...
40.000
38.000
46.000
4.500
21.000
56.000
58.000
35.000
24.000
15.000
6.600
16.100
27.500
29.000
M6
M5
G 1/8
98.500
4.000
10.000
33.000
12.000
170.000
55.000
65.000
35.500
19.500
22.500
10.000
203.600
25.000
13.000
42.000
FSE050 KC 8229 Feststelle...
50.000
46.500
54.000
11.500
24.000
68.000
70.000
40.000
30.000
15.000
8.500
20.100
32.500
35.000
M8
M6
G 1/8
118.500
4.000
15.000
39.000
16.000
188.000
70.000
82.000
49.000
21.000
29.500
12.000
231.000
30.000
13.000
50.000
FSE063 KC 8230 Feststelle...
63.000
56.500
55.000
7.500
32.000
82.000
85.000
45.000
38.000
15.000
8.500
20.100
41.000
42.500
M8
M8
G 1/8
138.000
4.000
15.000
40.000
15.000
203.000
70.000
82.000
49.000
21.000
29.500
12.000
246.000
30.000
13.000
50.000
FSE080 KC 8231 Feststelle...
80.000
72.000
70.000
10.000
44.000
100.000
105.000
45.000
40.000
19.000
11.000
25.100
49.000
52.500
M10
M8
G 1/8
170.500
4.000
16.000
58.000
16.000
238.000
90.000
110.000
62.000
28.000
35.500
16.000
292.000
30.000
17.000
60.000
FSE100 KC 8232 Feststelle...
100.000
89.000
70.000
10.000
60.000
120.000
130.000
55.000
48.000
19.000
11.000
25.100
53.000
65.000
M10
M8
G 1/8
193.500
4.000
16.000
58.000
18.000
253.000
92.000
115.000
65.000
27.000
38.500
16.000
307.000
30.000
17.000
60.000
FSE125 KC 8233 Feststelle...
125.000
110.000
95.000
11.000
75.000
140.000
150.000
60.000
65.000
19.000
13.000
32.100
65.000
75.000
M12
M10
G 1/8
219.500
4.000
25.000
70.000
27.000
314.000
122.000
154.000
85.000
37.000
45.500
20.000
369.000
45.000
17.000
80.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성