카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RA...12 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series A (Light construction series), DIN 3015-1
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/01/parker_din_3015_12_assmtab.prj},{NB=RAPG12-657 Rohrschellen Serie A},{ERMETO=RAPG12-657},{INFO=PDF Link},{SG=6},{RAD=57.0},{RNW=G 1 1/2},{RADZ=2 1/4},{MTR=Innen glatt},{BZ1=12-657},{B=86},{C=66},{D=66},{E=33.0},{V=42.000},{PPATH=parker_din_3015_12_sch.prj},{WEIGHT=9999.99999},{MTRVIS=Innen glatt},{ERMETO2=RAPG12-657}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
RAD
Tube O.D.
[mm]
RNW
Tube NB
ⁿ/ₐ
RADZ
Tube O.D.
[Zoll]
MTR
Material
ⁿ/ₐ
BZ1
Order code 1
[mm]
B
Lenght
[mm]
C
Height
[mm]
D
Lenght
[mm]
E
Height
[mm]
V
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAA12-006 Rohrschellen Se...
RAA12-006
0
6.0
G 1/8
1/4
Aluminium
12-006
28
27
0
13.5
1.000
9999.99999
RAA12-006.4 Rohrschellen ...
RAA12-006.4
0
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
12-006.4
28
27
0
13.5
2.000
9999.99999
RAA12-008 Rohrschellen Se...
RAA12-008
0
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
12-008
28
27
0
13.5
3.000
9999.99999
RAA12-009.5 Rohrschellen ...
RAA12-009.5
0
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
12-009.5
28
27
0
13.5
4.000
9999.99999
RAA12-010 Rohrschellen Se...
RAA12-010
0
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
12-010
28
27
0
13.5
5.000
9999.99999
RAA12-012 Rohrschellen Se...
RAA12-012
0
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
12-012
28
27
0
13.5
6.000
9999.99999
RAA12-106 Rohrschellen Se...
RAA12-106
1
6.0
G 1/8
3/8
Aluminium
12-106
34
27
20
13.5
7.000
9999.99999
RAA12-106.4 Rohrschellen ...
RAA12-106.4
1
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
12-106.4
34
27
20
13.5
8.000
9999.99999
RAA12-108 Rohrschellen Se...
RAA12-108
1
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
12-108
34
27
20
13.5
9.000
9999.99999
RAA12-109.5 Rohrschellen ...
RAA12-109.5
1
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
12-109.5
34
27
20
13.5
10.000
9999.99999
RAA12-110 Rohrschellen Se...
RAA12-110
1
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
12-110
34
27
20
13.5
11.000
9999.99999
RAA12-112 Rohrschellen Se...
RAA12-112
1
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
12-112
34
27
20
13.5
12.000
0.09600
RAA12-212.7 Rohrschellen ...
RAA12-212.7
2
12.7
G 1/8
1/2
Aluminium
12-212.7
40
33
26
16.5
13.000
9999.99999
RAA12-213.5 Rohrschellen ...
RAA12-213.5
2
13.5
G 1/4
1/2
Aluminium
12-213.5
40
33
26
16.5
14.000
9999.99999
RAA12-214 Rohrschellen Se...
RAA12-214
2
14.0
G 1/4
1/2
Aluminium
12-214
40
33
26
16.5
15.000
9999.99999
RAA12-215 Rohrschellen Se...
RAA12-215
2
15.0
G 1/4
1/2
Aluminium
12-215
40
33
26
16.5
16.000
9999.99999
RAA12-216 Rohrschellen Se...
RAA12-216
2
16.0
G 1/4
5/8
Aluminium
12-216
40
33
26
16.5
17.000
9999.99999
RAA12-217.2 Rohrschellen ...
RAA12-217.2
2
17.2
G 3/8
5/8
Aluminium
12-217.2
40
33
26
16.5
18.000
9999.99999
RAA12-218 Rohrschellen Se...
RAA12-218
2
18.0
G 3/8
5/8
Aluminium
12-218
40
33
26
16.5
19.000
9999.99999
RAA12-319 Rohrschellen Se...
RAA12-319
3
19.0
G 3/8
3/4
Aluminium
12-319
48
35
33
17.5
20.000
9999.99999
RAA12-320 Rohrschellen Se...
RAA12-320
3
20.0
G 3/8
3/4
Aluminium
12-320
48
35
33
17.5
21.000
9999.99999
RAA12-321.3 Rohrschellen ...
RAA12-321.3
3
21.3
G 1/2
3/4
Aluminium
12-321.3
48
35
33
17.5
22.000
9999.99999
RAA12-322 Rohrschellen Se...
RAA12-322
3
22.0
G 1/2
3/4
Aluminium
12-322
48
35
33
17.5
23.000
9999.99999
RAA12-323 Rohrschellen Se...
RAA12-323
3
23.0
G 1/2
3/4
Aluminium
12-323
48
35
33
17.5
24.000
9999.99999
RAA12-325 Rohrschellen Se...
RAA12-325
3
25.0
G 1/2
1
Aluminium
12-325
48
35
33
17.5
25.000
0.09840
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성