카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
DGHD208-R EO - Double elbow male stud ball bearing rotary union
Parker
ERMETO Rotary fittings
Ball bearing rotary fittings
Powered by
CAD모델 선택
{parker/p_dreh_vers/01p_kugellag/dg_hd_208_r.prj},{NB=EO DG HD 208-R Doppelwinkel Kugellager-Drehverschraubung DG208/20ZSRHDCF},{ERMETO=DG208/20ZSRHDCF},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.250},{XOMD=1.000},{D1=20.000},{NDT1=26.441},{KDT1=24.117},{DN=16.000},{L1=84.500},{L2=74.500},{L3=56.500},{L4=56.500},{L5=16.000},{L6=71.500},{L7=95.500},{S1=36.000},{S2=32.000},{S3=36.000},{S4=36.000},{D4K=22.900},{L2A=16.000},{NDM=30.000},{P1=2.000},{L4M=24.000},{PTL=0.200},{D100=40.000},{D101=44.000},{D102=41.000},{D103=31.800},{X1=4.000},{T1L=11.500},{L100=21.000},{L101=30.500},{R100=0.800},{L102=3.100},{D104=29.200},{D105=26.671},{D106=23.700},{WEIGHT=1.23665},{IDNR=},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{BAUREIHE=S},{T1=G 3/4 A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Stud length
[mm]
L4
Stud length
[mm]
L5
Length male stud end
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX BodyHEX Body
[mm]
S3
HEX Body
[mm]
S4
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/12ZSRHDCF
X
S
12.000
G 3/8 A
8.000
61.800
54.300
39.800
39.800
12.000
52.500
70.300
24.000
24.000
24.000
24.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/12SRHDCF
X
S
12.000
G 3/8 A
8.000
61.800
54.300
39.800
39.800
12.000
52.500
70.300
24.000
24.000
24.000
24.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/12SRHDOMDCF
X
S
12.000
G 3/8 A
8.000
61.800
54.300
39.800
39.800
12.000
52.500
70.300
24.000
24.000
24.000
24.000
0.46560
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/16ZSRHDCF
X
S
16.000
G 1/2 A
12.000
64.500
56.500
39.800
39.800
14.000
53.000
73.500
27.000
24.000
27.000
30.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/16SRHDCF
X
S
16.000
G 1/2 A
12.000
64.500
56.500
39.800
39.800
14.000
53.000
73.500
27.000
24.000
27.000
30.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/16SRHDOMDCF
X
S
16.000
G 1/2 A
12.000
64.500
56.500
39.800
39.800
14.000
53.000
73.500
27.000
24.000
27.000
30.000
0.49610
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/20ZSRHDCF
X
S
20.000
G 3/4 A
16.000
84.500
74.500
56.500
56.500
16.000
71.500
95.500
36.000
32.000
36.000
36.000
1.23665
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/20SRHDCF
X
S
20.000
G 3/4 A
16.000
84.500
74.500
56.500
56.500
16.000
71.500
95.500
36.000
32.000
36.000
36.000
1.23665
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/20SRHDOMDCF
X
S
20.000
G 3/4 A
16.000
84.500
74.500
56.500
56.500
16.000
71.500
95.500
36.000
32.000
36.000
36.000
1.12000
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/25ZSRHDCF
X
S
25.000
G 1 A
16.000
89.500
77.500
56.500
56.500
18.000
74.500
100.500
41.000
32.000
41.000
46.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/25SRHDCF
X
S
25.000
G 1 A
16.000
89.500
77.500
56.500
56.500
18.000
74.500
100.500
41.000
32.000
41.000
46.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/25SRHDOMDCF
X
S
25.000
G 1 A
16.000
89.500
77.500
56.500
56.500
18.000
74.500
100.500
41.000
32.000
41.000
46.000
1.27170
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/30ZSRHDCF
X
S
38.000
G 1 1/2 A
32.000
104.000
88.000
65.300
65.300
22.000
85.300
121.500
55.000
50.000
55.000
60.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/30SRHDCF
X
S
38.000
G 1 1/2 A
32.000
104.000
88.000
65.300
65.300
22.000
85.300
121.500
55.000
50.000
55.000
60.000
9999.99999
EO DG HD 208-R Double elb...
DG208/30SRHDOMDCF
X
S
38.000
G 1 1/2 A
32.000
104.000
88.000
65.300
65.300
22.000
85.300
121.500
55.000
50.000
55.000
60.000
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성