카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RDVR - Flow Control Check Valve
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/rdvr.prj},{NB=EO 2/2-Wege Kugelhahn Stahl RDVR1/2CFX},{ERMETO=RDVR1/2CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=G 1/2},{L1=73},{L2=17.5},{L3=21.0},{L4=82},{L4A=92},{L5=44.0},{L6=15.5},{B=35},{D=38},{A=23},{G=Pg16},{TMAX=7},{PN=350},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{GW=22.500},{WEIGHT=0.70000},{ERMETO2=RDVR1/2CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Total length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L4A
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Thread length
[mm]
B
Width
[mm]
D
Tube O.D.
[mm]
A
Nominal diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
TMAX
Length
[mm]
PN
Pressure
[bar]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO 2-way ball valve steel...
RDVR1/8CFX
Steel
G 1/8
45
8.0
10.0
51
56
26.0
9.5
16
24
13
Pg7
4
350
0.12000
EO 2-way ball valve steel...
RDVR1/4CFX
Steel
G 1/4
55
12.5
14.5
65
71
33.5
13.5
25
29
19
Pg11
7
350
0.30000
EO 2-way ball valve steel...
RDVR3/8CFX
Steel
G 3/8
65
15.0
17.0
68
75
41.0
13.5
30
29
19
Pg11
7
350
0.45600
EO 2-way ball valve steel...
RDVR1/2CFX
Steel
G 1/2
73
17.5
21.0
82
92
44.0
15.5
35
38
23
Pg16
7
350
0.70000
EO 2-way ball valve steel...
RDVR3/4CFX
Steel
G 3/4
88
22.5
26.0
96
106
57.0
17.5
45
38
23
Pg16
7
350
1.27200
EO 2-way ball valve steel...
RDVR1CFX
Steel
G 1
127
25.0
30.0
121
134
77.0
19.5
50
49
38
Pg29
10
350
2.60000
EO 2-way ball valve steel...
RDVR11/4CFX
Steel
G 11/4
143
30.0
35.0
126
139
93.0
21.5
60
49
38
Pg29
10
350
3.70000
EO 2-way ball valve steel...
RDVR11/2CFX
Steel
G 11/2
143
35.0
40.0
131
144
91.0
23.5
70
49
38
Pg29
10
350
4.76000
EO 2-way ball valve steel...
RDVR2CFX
Steel
G 2
165
45.0
50.0
141
154
111.0
25.5
90
49
38
Pg29
10
350
8.52000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성