카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RHZ-M-ED EO - Non return valve
Parker
ERMETO Valves
Non return valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhz_m_ed.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHZ38SMEDOMD71},{ERMETO=RHZ38SMEDOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{SVC=},{SV=},{ED=X},{BAUREIHE=S},{D1=38},{GEWT1=M 48x2},{P1T1=2.0},{NDMT1=48.000},{KDMT1=45.546},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{DN=29.0},{D3=55},{L1=87.5},{L2=71.5},{L3=22},{L4=102.0},{S1=65},{S2=70},{S3=60},{WEIGHT=1.62779},{PNCF=250},{PNA3C=250},{PN71=250},{F2=4.150},{A=3.100},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.650},{NDM=52.000},{P1=2.000},{KDM=49.546},{I1=22.000},{F1=4.100},{DD1=32.000},{DD3=38.250},{DD4=41.050},{TT1=16.150},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{VERS=1},{XOMD=MIN},{ERMETO2=RHZ38SMEDOMD71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SVC
Steel, zinc plated.,chrome6-free
ⁿ/ₐ
SV
Steel, zinc yellow plated
ⁿ/ₐ
ED
Stainless Steel
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
GEWT1
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Non return valve RHZ06...
RHZ06LMEDOMDCF
X
L
6
M 10x1
3.5
14
33.5
26.5
8
41.0
17
17
14
0.04931
EO Non return valve RHZ06...
RHZ06LMEDOMD71
X
L
6
M 10x1
3.5
14
33.5
26.5
8
41.0
17
17
14
0.04440
EO Non return valve RHZ08...
RHZ08LMEDOMDCF
X
L
8
M 12x1.5
5.5
17
35.5
28.5
12
43.0
19
19
17
0.06200
EO Non return valve RHZ08...
RHZ08LMEDOMD71
X
L
8
M 12x1.5
5.5
17
35.5
28.5
12
43.0
19
19
17
0.08546
EO Non return valve RHZ10...
RHZ10LMEDOMDCF
X
L
10
M 14x1.5
7.5
19
45.5
38.5
12
53.0
22
24
19
0.11000
EO Non return valve RHZ10...
RHZ10LMEDOMD71
X
L
10
M 14x1.5
7.5
19
45.5
38.5
12
53.0
22
24
19
0.10391
EO Non return valve RHZ12...
RHZ12LMEDOMDCF
X
L
12
M 16x1.5
9.5
22
47.5
40.5
12
55.0
27
30
22
0.16920
EO Non return valve RHZ12...
RHZ12LMEDOMD71
X
L
12
M 16x1.5
9.5
22
47.5
40.5
12
55.0
27
30
22
0.19267
EO Non return valve RHZ15...
RHZ15LMEDOMDCF
X
L
15
M 18x1.5
11.5
24
49.5
42.5
12
57.5
27
32
27
0.18389
EO Non return valve RHZ15...
RHZ15LMEDOMD71
X
L
15
M 18x1.5
11.5
24
49.5
42.5
12
57.5
27
32
27
0.17466
EO Non return valve RHZ18...
RHZ18LMEDOMDCF
X
L
18
M 22x1.5
14.0
27
55.5
48.0
14
64.0
36
36
32
0.34837
EO Non return valve RHZ18...
RHZ18LMEDOMD71
X
L
18
M 22x1.5
14.0
27
55.5
48.0
14
64.0
36
36
32
0.31055
EO Non return valve RHZ22...
RHZ22LMEDOMDCF
X
L
22
M 26x1.5
18.0
32
63.5
56.0
16
72.0
41
46
36
0.48000
EO Non return valve RHZ22...
RHZ22LMEDOMD71
X
L
22
M 26x1.5
18.0
32
63.5
56.0
16
72.0
41
46
36
0.46950
EO Non return valve RHZ28...
RHZ28LMEDOMDCF
X
L
28
M 33x2
23.0
40
71.5
64.0
18
80.5
50
55
41
0.78000
EO Non return valve RHZ28...
RHZ28LMEDOMD71
X
L
28
M 33x2
23.0
40
71.5
64.0
18
80.5
50
55
41
0.71964
EO Non return valve RHZ35...
RHZ35LMEDOMDCF
X
L
35
M 42x2
29.0
50
80.5
70.0
20
91.5
60
65
50
1.22406
EO Non return valve RHZ35...
RHZ35LMEDOMD71
X
L
35
M 42x2
29.0
50
80.5
70.0
20
91.5
60
65
50
1.03260
EO Non return valve RHZ42...
RHZ42LMEDOMDCF
X
L
42
M 48x2
29.0
55
81.5
70.5
22
93.0
65
70
60
1.64000
EO Non return valve RHZ42...
RHZ42LMEDOMD71
X
L
42
M 48x2
29.0
55
81.5
70.5
22
93.0
65
70
60
0.92244
EO Non return valve RHZ06...
RHZ06SMEDOMDCF
X
S
6
M 12x1.5
3.5
17
38.5
31.5
12
46.0
19
19
17
0.06959
EO Non return valve RHZ06...
RHZ06SMEDOMD71
X
S
6
M 12x1.5
3.5
17
38.5
31.5
12
46.0
19
19
17
0.06951
EO Non return valve RHZ08...
RHZ08SMEDOMDCF
X
S
8
M 14x1.5
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
19
0.07543
EO Non return valve RHZ08...
RHZ08SMEDOMD71
X
S
8
M 14x1.5
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
19
0.07594
EO Non return valve RHZ10...
RHZ10SMEDOMDCF
X
S
10
M 16x1.5
5.5
22
45.5
38.0
12
54.0
22
24
22
0.12319
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성