광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PAFG-90L EO - SAE 90° 4 bolt flange with O-Lok® ORFS end
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE 4 bolt flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafg_90l.prj},{NB=EO SAE Vollflansche mit O-Lok ORFS Anschluss PAFG405/90L-BSS},{ERMETO=PAFG405/90L-BSS},{BESTNR=PAFG405/90L-B},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{RS1=3.530},{BRSAE=1 1/2},{ID1=47.220},{BRISO=38},{T1=2-12UN-2A},{NDMT1=50.8000},{KDMT1=48.2803},{TTYP=12UN},{I1=17.500},{ID=37.820},{RS=1.780},{D1=32.0},{L1=37},{L2=26},{LA=110},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{LZ=66.0},{DB=17.0},{SCM=M 16X55},{SCU=5/8X2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=310},{PNSS=310},{PSI=6000},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{VERS=22},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFG405/90L-BSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BRSAE
Nom. flange size SAE
[Zoll]
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
[mm]
T1
Thread UNF-2A
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
LA
Length
[mm]
LB
Length
[mm]
LX
Length
[mm]
LY
Length
[mm]
LZ
Length
[mm]
DB
Diameter
[mm]
SCM
Screws (metr.)
[mm]
SCU
Screws (unc.)
[Zoll]
WEIGHT
Weight
[kg]
PSI
PSI Series
ⁿ/ₐ
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG080/90L-ASS
Stainless Steel
1/2
13
11/16-16UN-2A
6.0
17
16
60
57
17.5
38.1
37.0
9.0
M 8x30
5/16X1 1/4
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG080/90L-BSS
Stainless Steel
1/2
13
13/16-16UN-2A
9.0
17
16
60
57
17.5
38.1
39.0
9.0
M 8x30
5/16X1 1/4
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG080/90L-CSS
Stainless Steel
1/2
13
1-14UN-2A
12.5
20
16
60
57
17.5
38.1
36.5
8.9
M 8x30
5/16X1 1/4
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG100/90L-ASS
Stainless Steel
3/4
19
1-14UN-2A
12.5
20
18
63
66
22.3
47.6
44.0
11.0
M 10X35
3/8X1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG100/90L-BSS
Stainless Steel
3/4
19
1 3/16-12UN-2A
15.5
25
24
63
66
22.3
47.6
45.0
10.6
M 10X35
3/8X1 1/2
0.50900
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG102/90L-ASS
Stainless Steel
1
25
1 3/16-12UN-2A
15.0
25
19
80
71
26.2
52.4
48.0
11.0
M 10X35
3/8X1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG102/90L-BSS
Stainless Steel
1
25
1 7/16-12UN-2A
20.0
31
19
80
71
26.2
52.4
49.0
11.0
M 10X35
3/8X1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG104/90L-ASS
Stainless Steel
1 1/4
32
1 7/16-12UN-2A
20.0
31
22
84
80
30.2
58.7
55.0
11.5
M 10X40
7/16X1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG104/90L-BSS
Stainless Steel
1 1/4
32
1 11/16-12UN-2A
26.0
31
22
84
80
30.2
58.7
55.0
11.5
M 10X40
7/16X1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG106/90L-ASS
Stainless Steel
1 1/2
38
1 11/16-12UN-2A
26.0
31
25
88
94
35.7
69.9
59.0
13.5
M12X45
1/2X1 3/4
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG106/90L-BSS
Stainless Steel
1 1/2
38
2-12UN-2A
32.0
37
25
88
94
35.7
69.9
61.0
13.5
M12X45
1/2X1 3/4
9999.99999
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG401/90L-ASS
Stainless Steel
1/2
13
11/16-16UN-2A
6.0
17
16
60
57
18.2
40.5
37.0
9.0
M 8X30
5/16X1 1/4
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG401/90L-BSS
Stainless Steel
1/2
13
13/16-16UN-2A
9.0
17
16
60
57
18.2
40.5
39.0
9.0
M 8X30
5/16X1 1/4
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG401/90L-CSS
Stainless Steel
1/2
13
1-14UN-2A
12.0
20
16
60
57
18.2
40.5
40.0
9.0
M 8X30
5/16X1 1/4
0.34100
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG402/90L-ASS
Stainless Steel
3/4
19
1-14UN-2A
12.0
20
19
68
71
23.8
50.8
48.0
11.0
M 10X35
3/8X1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG402/90L-BSS
Stainless Steel
3/4
19
1 3/16-12UN-2A
15.0
25
19
68
71
23.8
50.8
50.0
11.0
M 10X35
3/8X1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG403/90L-ASS
Stainless Steel
1
25
1 3/16-12UN-2A
15.0
25
24
83
80
27.8
57.2
54.0
13.0
M 12X45
7/16X1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG403/90L-BSS
Stainless Steel
1
25
1 7/16-12UN-2A
20.0
31
24
83
80
27.8
57.2
55.0
13.0
M 12X45
7/16X1 1/2
1.14700
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG404/90L-ASS
Stainless Steel
1 1/4
32
1 7/16-12UN-2A
20.0
31
25
97
94
31.8
66.6
59.0
15.0
M 14X50
1/2X1 3/4
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG404/90L-BSS
Stainless Steel
1 1/4
32
1 11/16-12UN-2A
26.0
31
25
97
94
31.8
66.6
59.0
15.0
M 14X50
1/2X1 3/4
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG405/90L-ASS
Stainless Steel
1 1/2
38
1 11/16-12UN-2A
26.0
37
26
110
106
36.5
79.3
64.0
17.0
M 16X55
5/8X2 1/4
2.50800
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG405/90L-BSS
Stainless Steel
1 1/2
38
2-12UN-2A
32.0
37
26
110
106
36.5
79.3
66.0
17.0
M 16X55
5/8X2 1/4
9999.99999
6000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG080/90L-ACF
Steel, zinc plated, chrom...
1/2
13
11/16-16UN-2A
6.0
17
16
60
57
17.5
38.1
37.0
9.0
M 8x30
5/16X1 1/4
0.34250
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG080/90L-BCF
Steel, zinc plated, chrom...
1/2
13
13/16-16UN-2A
9.0
17
16
60
57
17.5
38.1
39.0
9.0
M 8x30
5/16X1 1/4
0.29000
3000
EO SAE Vollflansche mit O...
PAFG080/90L-CCF
Steel, zinc plated, chrom...
1/2
13
1-14UN-2A
12.5
20
16
60
57
17.5
38.1
36.5
8.9
M 8x30
5/16X1 1/4
0.34370
3000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성