카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
BMTX Triple-Lok - Nut
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Nuts & Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/14/bmtx.prj},{NB=EO Ueberwurfmutter 28BMTXSS},{ERMETO=28BMTXSS},{BESTNR=28BMTX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=42},{OD=},{GEWT6=2 1/4},{NDMT6=57.1500},{KDMT6=54.8589},{TTYP6=12UN},{C=65},{ZOOM=2.500},{ZFACTOR=3.000},{D=48},{L=40},{WEIGHT=0.41330},{MTR=Stahl},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=28BMTXSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
C
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Nut 4BMTXSS
4BMTXSS
Stainless Steel
6
1/4
7/16-20
14
8
16
0.01200
EO Nut 5BMTXSS
5BMTXSS
Stainless Steel
8
5/16
1/2-20
17
10
17
0.02200
EO Nut 6BMTXSS
6BMTXSS
Stainless Steel
10
3/18
9/16-18
19
11
18
0.02710
EO Nut 8BMTXSS
8BMTXSS
Stainless Steel
12
1/2
3/4-16
22
15
21
0.03000
EO Nut 10BMTXSS
10BMTXSS
Stainless Steel
14,15,16
5/8
7/8-14
27
18
25
0.06000
EO Nut 12BMTXSS
12BMTXSS
Stainless Steel
18,20
3/4
1 1/16-12
32
22
26
0.08200
EO Nut 16BMTXSS
16BMTXSS
Stainless Steel
25
1
1 5/16-12
41
28
28
0.15895
EO Nut 20BMTXSS
20BMTXSS
Stainless Steel
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12
50
34
31
0.24800
EO Nut 24BMTXSS
24BMTXSS
Stainless Steel
35,38
1 1/2
1 7/8-12
60
41
36
0.45520
EO Nut 28BMTXSS
28BMTXSS
Stainless Steel
42
2 1/4
65
48
40
0.41330
EO Nut 4BMTXS
4BMTXS
Steel
6
1/4
7/16-20
14
8
16
0.01040
EO Nut 5BMTXS
5BMTXS
Steel
8
5/16
1/2-20
17
10
17
0.01840
EO Nut 6BMTXS
6BMTXS
Steel
10
3/18
9/16-18
19
11
18
0.02460
EO Nut 8BMTXS
8BMTXS
Steel
12
1/2
3/4-16
22
15
21
0.02800
EO Nut 10BMTXS
10BMTXS
Steel
14,15,16
5/8
7/8-14
27
18
25
0.05440
EO Nut 12BMTXS
12BMTXS
Steel
18,20
3/4
1 1/16-12
32
22
26
0.07660
EO Nut 16BMTXS
16BMTXS
Steel
25
1
1 5/16-12
41
28
28
0.14700
EO Nut 20BMTXS
20BMTXS
Steel
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12
50
34
31
0.24000
EO Nut 24BMTXS
24BMTXS
Steel
35,38
1 1/2
1 7/8-12
60
41
36
0.44400
EO Nut 28BMTXS
28BMTXS
Steel
42
2 1/4
65
48
40
0.42000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성