카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LOHL6 O-Lok - Tube end expander
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Nuts & Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/13/lohl6.prj},{NB=O-Lok Gerader Distanzadapter 10-8LOHL6},{ERMETO=10-8LOHL6},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=14, 15, 16},{OD=5/8},{GEWT=1-14},{NDMT=25.4000},{KDMT=23.4442},{TTYP=UNS},{GEWT6=13/16-16},{NDMT6=20.6375},{KDMT6=18.9179},{TTYP6=16UN},{B=24},{D=13},{ID=15.600},{RS=1.780},{D1=9},{H=27},{F=46},{WEIGHT=9999.99999},{PN=420},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{CNL=9.150},{CNL1=21.100},{CNL2=5.100},{CNL3=5.350},{CND1=19.020},{CND2=20.960},{CND3=23.740},{D3=18.810},{D4=16.330},{L1=22.200},{L2=5.000},{I1=15.500},{ERMETO2=10-8LOHL6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
B
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
Width across flats
[mm]
F
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Tube end expander 6...
6-4LOHL6
Steel
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
9/16-18
18
7
4
19
35
9999.99999
O-Lok Tube end expander 8...
8-6LOHL6
Steel
12
1/2
13/16-16
11/16-16
21
10
7
22
39
9999.99999
O-Lok Tube end expander 1...
10-8LOHL6
Steel
14, 15, 16
5/8
1-14
13/16-16
24
13
9
27
46
9999.99999
O-Lok Tube end expander 1...
12-10LOHL6
Steel
18, 20
3/4
1 3/16-12
1-14
29
16
12
32
51
9999.99999
O-Lok Tube end expander 1...
16-12LOHL6
Steel
22, 25
1
1 7/16-12
1 3/16-12
35
21
14
41
55
9999.99999
O-Lok Tube end expander 2...
20-16LOHL6
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 11/16-12
1 7/16-12
42
26
20
46
58
9999.99999
O-Lok Tube end expander 2...
24-20LOHL6
Steel
35, 38
1 1/2
2-12
1 11/16-12
48
26
26
55
60
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성