카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
DKA EO - Sealing ring
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/dka.prj},{NB=EO DichtkantenringDKA3371X(M33X2)},{ERMETO=DKA3371X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T=M33X2},{T1=33},{D1=33.1},{D2=39},{L1=3.5},{WEIGHT=0.00893},{WERKSTOFF1= 'CFX', 'Stahl', '71X', 'Edelstahl' },{HIDE=0},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=DKA3371X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Sealing ring DKA1/8Ede...
DKA1/871X
Edelstahl
G 1/8 A
9.8
14
2.5
0.00140
EO Sealing ring DKA1/4Ede...
DKA1/471X
Edelstahl
G 1/4 A
13.3
18
3.0
0.00261
EO Sealing ring DKA3/8Ede...
DKA3/871X
Edelstahl
G 3/8 A
16.8
22
3.0
0.00332
EO Sealing ring DKA1/2X4....
DKA1/2X4.571X
Edelstahl
G 1/2 A
21.1
26
4.5
0.00585
EO Sealing ring DKA3/4Ede...
DKA3/471X
Edelstahl
G 3/4 A
26.6
32
3.5
0.00600
EO Sealing ring DKA1Edels...
DKA171X
Edelstahl
G 1 A
33.4
39
3.5
0.00790
EO Sealing ring DKA11/4Ed...
DKA11/471X
Edelstahl
G 1 1/4 A / M42X2
42.1
49
3.5
0.01250
EO Sealing ring DKA11/2Ed...
DKA11/271X
Edelstahl
G 1 1/2 A / M48X2
48.1
55
3.5
0.01350
EO Sealing ring DKA08Edel...
DKA0871X
Edelstahl
M8X1
8.1
12
2.5
0.00100
EO Sealing ring DKA10Edel...
DKA1071X
Edelstahl
M10X1
10.1
14
3.0
0.00137
EO Sealing ring DKA12Edel...
DKA1271X
Edelstahl
M12X1.5
12.1
17
3.0
0.00245
EO Sealing ring DKA14Edel...
DKA1471X
Edelstahl
M14X1.5
14.1
19
3.0
0.00270
EO Sealing ring DKA16Edel...
DKA1671X
Edelstahl
M16X1.5
16.1
21
3.0
0.00323
EO Sealing ring DKA18Edel...
DKA1871X
Edelstahl
M18X1.5
18.1
23
3.0
0.00340
EO Sealing ring DKA20Edel...
DKA2071X
Edelstahl
M20X1.5
20.1
25
3.0
0.00425
EO Sealing ring DKA22X4.5...
DKA22X4.571X
Edelstahl
M22X1.5
22.1
27
4.5
0.00680
EO Sealing ring DKA26X3.5...
DKA26X3.571X
Edelstahl
M26X1.5
26.1
31
3.5
0.00540
EO Sealing ring DKA27Edel...
DKA2771X
Edelstahl
M27X2
27.1
32
3.5
0.00560
EO Sealing ring DKA33Edel...
DKA3371X
Edelstahl
M33X2
33.1
39
3.5
0.00893
EO Sealing ring DKA1/8Sta...
DKA1/8CFX
Stahl
G 1/8 A
9.8
14
2.5
0.00130
EO Sealing ring DKA1/4Sta...
DKA1/4CFX
Stahl
G 1/4 A
13.3
18
3.0
0.00250
EO Sealing ring DKA3/8Sta...
DKA3/8CFX
Stahl
G 3/8 A
16.8
22
3.0
0.00350
EO Sealing ring DKA1/2X4....
DKA1/2X4.5CFX
Stahl
G 1/2 A
21.1
26
4.5
0.00584
EO Sealing ring DKA3/4Sta...
DKA3/4CFX
Stahl
G 3/4 A
26.6
32
3.5
0.00690
EO Sealing ring DKA1Stahl
DKA1CFX
Stahl
G 1 A
33.4
39
3.5
0.00870
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DKAZ EO - Sealing ring
Parker
29.02.2024
DOZ EO - EO-2 Soft sealing ring
Parker
29.02.2024
M EO - Nut EO 24° Cone end
Parker
29.02.2024
DKI EO - Sealing ring for pressure gauge connectors
Parker
29.02.2024
RI-ED EO - Thread reducer/expander
Parker
29.02.2024
SWVE-R EO - Banjo elbow
Parker
29.02.2024
GM EO - Locknut for bulk heads
Parker
29.02.2024
MAVE EO - Pressure gauge swivel connector
Parker
29.02.2024
GAI-R EO - Swivel connector
Parker
29.02.2024
WH-R-KDS EO - High pressure banjo elbow
Parker
29.02.2024
SWVE-M EO - Banjo elbow
Parker
29.02.2024
GE-M (KEG) EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
2107 Adapter - Swivel male elbow
Parker
29.02.2024
HMP4 Adapter - Union
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성