카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
G EO - Union
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/g_asmtab.prj},{NB=EO Gerader Stutzen G28LMS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=G28LMS},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=28.000},{D3=24.000},{L1=36.000},{L2=21.000},{L3=54.000},{S1=41.000},{S2=41.000},{T1=36.000},{T1KG=33.500},{D4=30.300},{L2A=14.000},{L4=21.000},{LMIP=14.000},{PTL=0.300},{PPATH=assemblies/g_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.37000},{ERMETO2=G28LMS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EOMESSING
EO Brass
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D3
Through hole
[mm]
L1
Overall length w/o nuts
[mm]
L2
Tube seat distance
[mm]
L3
Overall length with nuts
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Union G04ZLLCF
G04ZLLCF
X
LL
4.000
3.000
20.000
12.000
31.000
9.000
10.000
0.01480
EO Union G04LLCF
G04LLCF
X
LL
4.000
3.000
20.000
12.000
31.000
9.000
10.000
0.01456
EO Union G04LLCFX
G04LLCFX
X
LL
4.000
3.000
20.000
12.000
31.000
9.000
10.000
0.00540
EO Union G04ZLL71
G04ZLL71
X
LL
4.000
3.000
20.000
12.000
31.000
9.000
10.000
0.01930
EO Union G04LL71
G04LL71
X
LL
4.000
3.000
20.000
12.000
31.000
9.000
10.000
0.01930
EO Union G04LL71X
G04LL71X
X
LL
4.000
3.000
20.000
12.000
31.000
9.000
10.000
0.00590
EO Union G04LLMS
G04LLMS
X
LL
4.000
3.000
20.000
12.000
31.000
9.000
10.000
0.01516
EO Union G06ZLLCF
G06ZLLCF
X
LL
6.000
4.500
20.000
9.000
32.000
11.000
12.000
0.01980
EO Union G06LLCF
G06LLCF
X
LL
6.000
4.500
20.000
9.000
32.000
11.000
12.000
0.02000
EO Union G06LLCFX
G06LLCFX
X
LL
6.000
4.500
20.000
9.000
32.000
11.000
12.000
0.00670
EO Union G06ZLL71
G06ZLL71
X
LL
6.000
4.500
20.000
9.000
32.000
11.000
12.000
0.02404
EO Union G06LL71
G06LL71
X
LL
6.000
4.500
20.000
9.000
32.000
11.000
12.000
0.02404
EO Union G06LL71X
G06LL71X
X
LL
6.000
4.500
20.000
9.000
32.000
11.000
12.000
0.00710
EO Union G06LLMS
G06LLMS
X
LL
6.000
4.500
20.000
9.000
32.000
11.000
12.000
0.02120
EO Union G08LLCF
G08LLCF
X
LL
8.000
6.000
23.000
12.000
35.000
12.000
14.000
0.02660
EO Union G08LLCFX
G08LLCFX
X
LL
8.000
6.000
23.000
12.000
35.000
12.000
14.000
0.01030
EO Union G08LL71
G08LL71
X
LL
8.000
6.000
23.000
12.000
35.000
12.000
14.000
0.02660
EO Union G08LL71X
G08LL71X
X
LL
8.000
6.000
23.000
12.000
35.000
12.000
14.000
0.01030
EO Union G08LLMS
G08LLMS
X
LL
8.000
6.000
23.000
12.000
35.000
12.000
14.000
0.02820
EO Union G10LLCF
G10LLCF
X
LL
10.000
8.000
23.000
12.000
35.000
14.000
17.000
0.03650
EO Union G10LLCFX
G10LLCFX
X
LL
10.000
8.000
23.000
12.000
35.000
14.000
17.000
0.01290
EO Union G10LLMS
G10LLMS
X
LL
10.000
8.000
23.000
12.000
35.000
14.000
17.000
0.04070
EO Union G12LLCF
G12LLCF
X
LL
12.000
10.000
23.000
11.000
35.000
17.000
19.000
0.04720
EO Union G12LLCFX
G12LLCFX
X
LL
12.000
10.000
23.000
11.000
35.000
17.000
19.000
0.01600
EO Union G12LLMS
G12LLMS
X
LL
12.000
10.000
23.000
11.000
35.000
17.000
19.000
0.05314
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성