카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
GE-OR EO-3 - Male stud connector
Parker
EO-3®
Male stud connector
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/06gerade_einschraubverschraubung/ge_or_gerader_einschraubstutzen.prj},{NB=EO-3 Gerader-Einschraubstutzen GE18P3MOROMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.7},{ERMETO=GE18P3MOROMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{T=M22X1.5},{NDM=22},{KDM=20.160},{P=1.5},{ORING2=19.3x2.2},{O21=19.3},{O22=2.2},{D3=14},{D4=27},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=41.0},{L2=22.0},{L3=13.0},{L4=36.0},{S1=30},{S2=30},{WEIGHT=0.11680},{X=5.5},{E=33.2},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{ERMETO2=GE18P3MOROMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Male stud connector ...
GE06P3MOROMDCF
Steel
420
6
M10X1
4
14
11.5
25.5
12.5
8.5
22.0
14
14
0.01820
EO-3 Male stud connector ...
GE08P3MOROMDCF
Steel
420
8
M12X1.5
6
17
14.5
29.5
13.5
11.0
24.5
17
17
0.02910
EO-3 Male stud connector ...
GE10P3MOROMDCF
Steel
420
10
M14X1.5
7
19
16.5
30.5
14.5
11.0
26.0
19
19
0.03840
EO-3 Male stud connector ...
GE12P3MOROMDCF
Steel
420
12
M16X1.5
9
22
19.0
33.0
16.5
11.5
28.0
22
22
0.05350
EO-3 Male stud connector ...
GE15P3MOROMDCF
Steel
420
15
M18X1.5
11
24
24.0
39.5
22.0
12.5
35.0
27
27
0.09600
EO-3 Male stud connector ...
GE16P3MOROMDCF
Steel
420
16
M22X1.5
12
27
24.0
40.0
21.0
13.0
35.0
27
27
0.11300
EO-3 Male stud connector ...
GE18P3MOROMDCF
Steel
420
18
M22X1.5
14
27
26.0
41.0
22.0
13.0
36.0
30
30
0.11680
EO-3 Male stud connector ...
GE20P3MOROMDCF
Steel
420
20
M27X2
15
32
29.5
49.5
25.0
18.5
40.5
32
32
0.17760
EO-3 Male stud connector ...
GE22P3MOROMDCF
Steel
250
22
M27X2
18
32
29.5
43.0
21.0
16.0
35.5
32
32
0.13630
EO-3 Male stud connector ...
GE25P3MOROMDCF
Steel
420
25
M33X2
20
41
37.0
54.5
29.0
18.5
46.0
41
41
0.31190
EO-3 Male stud connector ...
GE28P3MOROMDCF
Steel
250
28
M33X2
23
41
37.0
48.0
25.0
16.0
40.5
41
41
0.24180
EO-3 Male stud connector ...
GE30P3MOROMDCF
Steel
420
30
M42X2
25
50
43.5
59.0
32.0
19.0
52.0
50
50
0.51040
EO-3 Male stud connector ...
GE35P3MOROMDCF
Steel
250
35
M42X2
30
50
45.0
52.0
28.0
16.0
46.0
50
50
0.38770
EO-3 Male stud connector ...
GE38P3MOROMDCF
Steel
420
38
M48X2
32
55
52.0
64.5
34.0
21.5
56.0
55
60
0.62690
EO-3 Male stud connector ...
GE42P3MOROMDCF
Steel
250
42
M48X2
36
55
52.0
56.5
31.0
17.5
49.0
55
60
0.47680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성