카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
ET EO-3 - Adjustable swivel branch tee
Parker
EO-3®
Tube/Swivel
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/03rohr_dichtkegel/et_t_stutzen_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 T-Stutzen mit Dichtkegel ET18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.3},{ZOOM=1.0},{ERMETO=ET18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=39.0},{L2=33.0},{L3=34.5},{L4=47.0},{S1=27},{S2=30},{WEIGHT=0.32950},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{L31=34.0},{L32=15.0},{D2=19.90},{D4=14.0},{D11=17.30},{L22=9.40},{RX=0.85},{L5=6.12},{LM=17.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=33.2},{D43=28.0},{D22=32.0},{D23=29.4},{R2=0.6},{LT=12.45},{D1MDF=20.1},{D2MDF=21.8},{LD1=3.00},{R1=0.85},{LA=0.6},{NDM=26.670},{KDM=24.239},{D3MDF=33.2},{ANG=18},{ERMETO2=ET18P3OMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Adjustable swivel br...
ET06P3OMDCF
Steel
420
6
4
11.5
22.0
17.5
21.5
27.0
12
14
0.05100
EO-3 Adjustable swivel br...
ET08P3OMDCF
Steel
420
8
6
14.5
25.5
20.5
25.0
31.5
14
17
0.07650
EO-3 Adjustable swivel br...
ET10P3OMDCF
Steel
420
10
8
16.5
25.0
20.0
26.5
31.5
17
19
0.11320
EO-3 Adjustable swivel br...
ET12P3OMDCF
Steel
420
12
10
19.0
29.0
24.0
27.0
35.5
19
22
0.13760
EO-3 Adjustable swivel br...
ET15P3OMDCF
Steel
420
15
12
24.0
36.0
31.0
34.5
44.0
24
27
0.31890
EO-3 Adjustable swivel br...
ET16P3OMDCF
Steel
420
16
12
24.0
36.0
30.0
34.5
44.0
24
27
0.30590
EO-3 Adjustable swivel br...
ET18P3OMDCF
Steel
420
18
15
26.0
39.0
33.0
34.5
47.0
27
30
0.32950
EO-3 Adjustable swivel br...
ET20P3OMDCF
Steel
420
20
16
29.5
40.0
34.0
38.0
49.5
27
32
0.51540
EO-3 Adjustable swivel br...
ET22P3OMDCF
Steel
250
22
18
29.5
36.0
30.0
37.5
42.5
27
32
0.43770
EO-3 Adjustable swivel br...
ET25P3OMDCF
Steel
420
25
20
37.0
49.0
42.0
49.5
59.0
41
41
0.93290
EO-3 Adjustable swivel br...
ET28P3OMDCF
Steel
250
28
24
37.0
45.0
38.0
47.5
53.5
41
41
0.74530
EO-3 Adjustable swivel br...
ET30P3OMDCF
Steel
420
30
25
43.5
55.5
47.5
55.5
67.5
48
50
1.16650
EO-3 Adjustable swivel br...
ET35P3OMDCF
Steel
250
35
30
45.0
51.5
43.5
53.0
61.5
48
50
0.84620
EO-3 Adjustable swivel br...
ET38P3OMDCF
Steel
420
38
32
52.0
60.0
51.0
60.0
73.0
50
60
1.65160
EO-3 Adjustable swivel br...
ET42P3OMDCF
Steel
250
42
36
52.0
56.0
48.0
56.0
66.0
50
60
1.23180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성