카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
Type BF
Optibelt
Metal Products
Taper-Hubs
Bolt on Hubs
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/taper_naben/anschraubnaben/typ_bf.prj},{NB=BF 12},{BEZ=BF 12},{ANR=1110660},{GTIN=4044978626530},{TB=1210},{OD=120},{DTK=100},{DA2=80},{DK=75},{GB=25},{BST=5.5},{Z=2.5},{H=10},{DB=7.5},{AB=6},{DBMAX=32},{MATERIAL=EN-GJL 200 - DIN EN 1561},{GEWICHT=1.50},{OF=Phosphatiert},{WG=Ungewuchtet},{QS=nach ISO 254},{R1=1},{F1=0,5x45°},{F1H1=0.5},{F1H2=45},{F2=1x45°},{F2H1=1},{F2H2=45},{W1=60},{W2=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
TB
Taper-Bushing
ⁿ/ₐ
OD
Outside diameter
[mm]
DTK
[mm]
DA2
[mm]
DK
[mm]
GB
Width over all
[mm]
BST
Mounting Web Thickness
[mm]
H
[mm]
DB
Bore Diameter
[mm]
AB
Number of Bores
[mm]
DBMAX
max. Bore Diameter TB Metric
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight without TB
[kg]
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
WG
Balancing Grade
ⁿ/ₐ
BF 12
BF 12
1110660
4044978626530
1210
120
100
80
75
25
5.5
10
7.5
6
32
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.50
Phosphated
Not Balanced
BF 16
BF 16
1085040
4044978553713
1610
130
110
90
85
25
6.5
10
7.5
6
42
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
3.00
Phosphated
Not Balanced
BF 20
BF 20
1085041
4044978553720
2012
145
125
100
95
32
8.5
13
9.5
6
50
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
4.50
Phosphated
Not Balanced
BF 25
BF 25
1061038
4044978355812
2517
185
155
130
119
45
11.5
20
11.5
8
65
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
7.60
Phosphated
Not Balanced
BF 30
BF 30
1099205
4044978626509
3020
220
190
165
147
51
11.5
20
13.5
8
75
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
16.60
Phosphated
Not Balanced
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성