Type SD3G
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD2, SD2G, SD3, SD3G
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sd2_sd2g_sd3_sd3g/type_sd3g.prj},{NB=SD340G},{IDNR=},{ORDER=SD340G},{MD=200},{MD2=190},{MD3=220},{BN=SD340G},{SRBN=22340EMD1},{D=420},{H=250},{J=710},{J1=200},{N=42},{N1=62},{A=350},{L=860},{A1=320},{H1=85},{H2=500},{G=138.5},{T=M36},{DP=R3/8},{S=M36},{MASS=240},{NN=AN40},{WN=AW40},{Y=104},{RSN=ZF42},{RSN1=ZF48},{CC=MF42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MD
shaft diameter
[mm]
MD2
shaft diameter
[mm]
MD3
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
NN
Nut Number
ⁿ/ₐ
WN
Washer Number
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
RSN1
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SD334G
170
160
190
SD334G
22334EMD1
360
210
610
170
35
55
300
740
270
65
420
120.5
M30
R3/8
M30
150
AN34
AW34
92
ZF36
ZF42
MF36
SD336G
180
170
200
SD336G
22336EMD1
380
225
640
180
40
60
320
780
290
70
450
126.5
M30
R3/8
M36
180
AN36
AW36
96
ZF38
ZF44
MF38
SD338G
190
180
210
SD338G
22338EMD1
400
240
680
190
40
60
330
820
300
70
475
132.5
M30
R3/8
M36
210
AN38
AW38
100
ZF40
ZF46
MF40
SD340G
200
190
220
SD340G
22340EMD1
420
250
710
200
42
62
350
860
320
85
500
138.5
M36
R3/8
M36
240
AN40
AW40
104
ZF42
ZF48
MF42
SD344G
220
210
240
SD344G
22344EMD1
460
280
770
210
42
62
360
920
330
85
550
145.5
M36
R3/8
M36
300
AN44
AL44
109
ZF46
ZF52
MF46
SD348G
240
230
260
SD348G
22348EMD1
500
300
830
230
50
70
390
990
370
100
590
155.5
M36
R3/8
M42
370
AN48
AL44
116
GS50S
ZF56
MF50
SD352G
260
250
280
SD352G
22352EMD1
540
325
890
250
50
70
410
1060
390
100
640
165.5
M36
R3/8
M42
460
AN52
AL52
123
ZF54
ZF60
MF54
SD356G
280
260
300
SD356G
22356EMD1
580
355
930
270
57
77
440
1110
420
110
690
175.5
M42
R3/8
M48
560
AN56
AL52
130
ZF56
ZF64
MF56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성