Type SD2G
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD2, SD2G, SD3, SD3G
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sd2_sd2g_sd3_sd3g/type_sd2g.prj},{NB=SD244G},{IDNR=},{ORDER=SD244G},{MD=220},{MD2=210},{MD3=240},{BN=SD244G},{SRBN=22244EMD1},{D=400},{H=240},{J=680},{J1=190},{N=40},{N1=60},{A=330},{L=820},{A1=300},{H1=70},{H2=475},{G=108.5},{T=M30},{DP=R3/8},{S=M36},{MASS=210},{NN=AN44},{WN=AL44},{Y=90},{RSN=ZF46},{RSN1=ZF52},{CC=MF46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MD
shaft diameter
[mm]
MD2
shaft diameter
[mm]
MD3
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
NN
Nut Numbers
ⁿ/ₐ
WN
Washer Number
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
RSN1
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SD234G
170
160
190
SD234G
22234EMD1
310
180
510
140
32
52
270
620
230
60
360
86.5
M24
R3/8
M30
95
AN34
AW34
75
ZF36
ZF42
MF36
SD236G
180
170
200
SD236G
22236EMD1
320
190
540
150
32
52
280
650
240
60
380
86.5
M24
R3/8
M30
110
AN36
AW36
76
ZF38
ZF44
MF38
SD238G
190
180
210
SD238G
22238EMD1
340
200
570
160
35
55
290
700
260
65
400
92.5
M30
R3/8
M30
130
AN38
AW38
80
ZF40
ZF46
MF40
SD240G
200
190
220
SD240G
22240EMD1
360
210
610
170
35
55
300
740
270
65
420
98.5
M30
R3/8
M30
150
AN40
AW40
84
ZF42
ZF48
MF42
SD244G
220
210
240
SD244G
22244EMD1
400
240
680
190
40
60
330
820
300
70
475
108.5
M30
R3/8
M36
210
AN44
AL44
90
ZF46
ZF52
MF46
SD248G
240
230
260
SD248G
22248EMD1
440
260
740
200
42
62
340
880
310
85
515
120.5
M36
R3/8
M36
240
AN48
AL44
98
GS50S
ZF56
MF50
SD252G
260
250
280
SD252G
22252EMD1
480
280
790
210
42
62
370
940
340
85
560
130.5
M36
R3/8
M36
320
AN52
AL52
105
ZF54
ZF60
MF54
SD256G
280
260
300
SD256G
22256EMD1
500
300
830
230
50
70
390
990
370
100
590
130.5
M36
R3/8
M42
370
AN56
AL52
107
ZF56
ZF64
MF56
SD260G
300
280
320
SD260G
22260EMD1
540
325
890
250
50
70
410
1060
390
100
640
140.5
M36
R3/8
M42
460
AN60
AL60
114
ZF60
ZF68
MF60
SD264G
320
300
340
SD264G
22264EMD1
580
355
930
270
57
77
440
1110
420
110
690
150.5
M42
R3/8
M48
560
AN64
AL64
122
ZF64
GS72
MF64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성