Type KRVEEH, KRVEEXH, KRVEELLH, KRVEEXLLH
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Stud type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/studtype_track_rollers/nrb_str_krvh_krvh_ll_asmtab.prj},{NB=KRV90XH/3AS},{ORDER=KRV90XH/3AS},{XX=4},{D=90},{D1=30},{C=35},{FW=38.00},{B1=100},{B2=63.0},{G=M30x1.5},{G1=32.0},{C1=1.0},{N=8},{B3=15},{A=4},{E=53.0},{H=8.0},{X1=2},{CR=58000},{COR=147000},{CU=18000},{CRF=5900},{CORF=15000},{CR2=59000},{COR2=59000},{CRF2=6100},{CORF2=6100},{LSG=2600},{LSO=3500},{TO1=360},{TO2=37},{MASS=1.97},{ORDER1=KRV90XH/3AS},{R500=500},{R=3.0},{GM=30},{GM1=28.160},{GP=1.50},{PK=15},{HM2=3.46},{HM1=1.73},{HT3=3.4},{NN=0},{VERS=2},{VERS1=3},{V1=3},{V2=2},{DS=30},{PPATH=nrb_str_asmtpl.prj},{X=1},{XX1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
D1
stud
[mm]
C
width
[mm]
FW
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
G
thread
[mm]
G1
Length
[mm]
C1
width
[mm]
N
Diameter
[mm]
B3
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
H
width
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
TO1
Maximum Torque
[Nxm]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
KRV10H/3AS
KRV10H/3AS
10
3
7
4.00
17
9.0
M3x0.5
5.0
0.5
0
0
0
7.0
2.5
2500
2610
320
560
25000
32000
0.5
0.005
3
KRV12H/3AS
KRV12H/3AS
12
4
8
4.80
20
11.0
M4x0.7
6.0
0.5
0
0
0
8.5
2.5
3500
3800
460
725
20000
27000
1
0.008
4
KRV13H/3AS
KRV13H/3AS
13
5
9
5.75
23
13.0
M5x0.8
7.5
0.5
0
0
0
9.5
3.0
4650
5550
650
805
17000
22000
2
0.011
5
KRV16FDOH/L588
KRV16FDOH/L588
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
0
0
0
12.0
3.0
6500
9350
1140
1080
13000
16000
3
0.020
6
KRV19FDOH/L588
KRV19FDOH/L588
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
0
0
0
14.0
4.0
7450
11700
1430
1380
10000
13000
8
0.032
8
KRV22FH/3AS
KRV22FH/3AS
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
8200
14000
1700
1690
8500
11000
14
0.047
10
KRV26FH/3AS
KRV26FH/3AS
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
8200
14000
1700
2120
8500
11000
14
0.061
10
KRV30H/3AS
KRV30H/3AS
30
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
6.0
12000
20300
2470
2620
6500
8500
20
0.089
12
KRV32H/3AS
KRV32H/3AS
32
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
6.0
12000
20300
2470
2860
6500
8500
20
0.100
12
KRV35H/3AS
KRV35H/3AS
35
16
18
18.00
52
32.5
M16x1.5
17.0
0.8
6
8
3
27.0
6.0
17600
34000
4150
3200
5500
7000
52
0.172
16
KRV40H/3AS
KRV40H/3AS
40
18
20
22.00
58
36.5
M18x1.5
19.0
0.8
6
8
3
32.0
6.0
19400
42000
5100
3850
4500
6000
76
0.252
18
KRV47H/3AS
KRV47H/3AS
47
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
8.0
28800
61000
7450
4700
4000
5000
98
0.392
20
KRV52H/3AS
KRV52H/3AS
52
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
8.0
28800
61000
7450
5550
4000
5000
98
0.465
20
KRV62H/3AS
KRV62H/3AS
62
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
8.0
39500
98500
12000
6950
3300
4500
178
0.800
24
KRV72H/3AS
KRV72H/3AS
72
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
8.0
39500
98500
12000
8050
3300
4500
178
1.05
24
KRV80H/3AS
KRV80H/3AS
80
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
8.0
58000
147000
18000
9800
2600
3500
360
1.56
30
KRV90H/3AS
KRV90H/3AS
90
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
8.0
58000
147000
18000
11400
2600
3500
360
1.97
30
KRV10XH/3AS
KRV10XH/3AS
10
3
7
4.00
17
9.0
M3x0.5
5.0
0.5
0
0
0
7.0
2.5
2500
2610
320
1360
25000
32000
0.5
0.005
3
KRV12XH/3AS
KRV12XH/3AS
12
4
8
4.80
20
11.0
M4x0.7
6.0
0.5
0
0
0
8.5
2.5
3500
3800
460
1790
20000
27000
1
0.008
4
KRV13XH/3AS
KRV13XH/3AS
13
5
9
5.75
23
13.0
M5x0.8
7.5
0.5
0
0
0
9.5
3.0
4650
5550
650
2220
17000
22000
2
0.011
5
KRV16FXDOH/L588
KRV16FXDOH/L588
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
0
0
0
12.0
3.0
6500
9350
1140
3400
13000
16000
3
0.020
6
KRV19FXDOH/L588
KRV19FXDOH/L588
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
0
0
0
14.0
4.0
7450
11700
1430
4050
10000
13000
8
0.032
8
KRV22FXH/3AS
KRV22FXH/3AS
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
8200
14000
1700
5150
8500
11000
14
0.047
10
KRV26FXH/3AS
KRV26FXH/3AS
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
8200
14000
1700
6100
8500
11000
14
0.061
10
KRV30XH/3AS
KRV30XH/3AS
30
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
6.0
12000
20300
2470
7700
6500
8500
20
0.089
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성