Type KR, KREEX, KREELL, KREEXLL
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Stud type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/studtype_track_rollers/nrb_str_kr_kr_ll_asmtab.prj},{NB=KR90X},{ORDER=KR90X},{XX=6},{D=90},{D1=30},{C=35},{FW=38.00},{B1=100},{B2=63.0},{G=M30x1.5},{G1=32.0},{C1=1.0},{N=8},{B3=15},{A=4},{E=53.0},{H=0.0},{X1=3},{CR=45000},{COR=88500},{CU=10800},{CRF=4600},{CORF=9050},{CR2=59000},{COR2=59000},{CRF2=6100},{CORF2=6100},{LSG=4000},{LSO=5500},{TO1=360},{TO2=37},{MASS=1.95},{ORDER1=KR90X},{R500=500},{R=3.0},{GM=30},{GM1=28.160},{GP=1.50},{PK=15},{HM2=3.46},{HM1=1.73},{HT3=3.4},{NN=0},{VERS=1},{VERS1=3},{V1=2},{V2=2},{DS=30},{PPATH=nrb_str_asmtpl.prj},{X=1},{XX1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
D1
stud
[mm]
C
width
[mm]
FW
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
G
thread
[mm]
G1
Length
[mm]
C1
width
[mm]
N
Diameter
[mm]
B3
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
H
width
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
TO1
Maximum Torque
[Nxm]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
KR16F
KR16F
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
4
0
0
12.0
0.0
4050
4200
510
1080
19000
25000
3
0.019
6
KR19F
KR19F
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
4
0
0
14.0
0.0
4750
5400
660
1380
15000
20000
8
0.031
8
KR22F
KR22F
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
5300
6650
810
1690
12000
16000
14
0.046
10
KR26F
KR26F
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
5300
6650
810
2120
12000
16000
14
0.059
10
KR30
KR30
30
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
7850
9650
1180
2620
10000
13000
20
0.087
12
KR32
KR32
32
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
7850
9650
1180
2860
10000
13000
20
0.097
12
KR35
KR35
35
16
18
18.00
52
32.5
M16x1.5
17.0
0.8
6
8
3
27.0
0.0
12200
17900
2180
3200
8000
11000
52
0.169
16
KR40
KR40
40
18
20
22.00
58
36.5
M18x1.5
19.0
0.8
6
8
3
32.0
0.0
14000
22800
2780
3850
7000
9000
76
0.248
18
KR47
KR47
47
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
20700
33500
4100
4700
6000
8000
98
0.386
20
KR52
KR52
52
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
20700
33500
4100
5550
6000
8000
98
0.461
20
KR62
KR62
62
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
0.0
28900
55000
6700
6950
5000
6500
178
0.79
24
KR72
KR72
72
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
0.0
28900
55000
6700
8050
5000
6500
178
1.04
24
KR80
KR80
80
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
0.0
45000
88500
10800
9800
4000
5500
360
1.55
30
KR85
KR85
85
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
0.0
45000
88500
10800
10400
4000
5500
360
1.74
30
KR90
KR90
90
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
0.0
45000
88500
10800
11400
4000
5500
360
1.95
30
KR16FX
KR16FX
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
4
0
0
12.0
0.0
4050
4200
510
3400
19000
25000
3
0.019
6
KR19FX
KR19FX
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
4
0
0
14.0
0.0
4750
5400
660
4050
15000
20000
8
0.031
8
KR22FX
KR22FX
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
5300
6650
810
5150
12000
16000
14
0.046
10
KR26FX
KR26FX
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
5300
6650
810
6100
12000
16000
14
0.059
10
KR30X
KR30X
30
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
7850
9650
1180
7700
10000
13000
20
0.087
12
KR32X
KR32X
32
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
7850
9650
1180
8200
10000
13000
20
0.097
12
KR35X
KR35X
35
16
18
18.00
52
32.5
M16x1.5
17.0
0.8
6
8
3
27.0
0.0
12200
17900
2180
11900
8000
11000
52
0.169
16
KR40X
KR40X
40
18
20
22.00
58
36.5
M18x1.5
19.0
0.8
6
8
3
32.0
0.0
14000
22800
2780
14500
7000
9000
76
0.248
18
KR47X
KR47X
47
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
20700
33500
4100
21000
6000
8000
98
0.386
20
KR52X
KR52X
52
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
20700
33500
4100
23300
6000
8000
98
0.461
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type KR�E�EH, KR�E�EXH, KR�E�ELLH, KR�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRV�E�EH, KRV�E�EXH, KRV�E�ELLH, KRV�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Type NATR, NATR�E�EX, NATR�E�ELL, NATR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Steel-on-Steel-without Seals (SB,SB...A,GE...E,ES,G,GS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRT, KRT�E�EX, KRT�E�ELL, KRT�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRVT, KRVT�E�EX, KRVT�E�ELL, KRVT�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Type NUTR2, NUTR2�E�EX, NUTR3, NUTR3�E�EX
NTN Corporation
17.10.2023
Type NUKR, NUKR�E�EX
NTN Corporation
17.10.2023
Inch system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
LM
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
TE50BS (Standard table)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.07.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성