Standard
NTN Corporation
Bearing Units
UKP Pillow Blocks with adapter mounted
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ukp_pillow_bl_adapter/ukp_pillow_blocks_asmtab.prj},{NB=UKPX12D1;H2312X(55,D1)},{SD=55},{GN=D1},{PPATH=ukp_pillow_blocks_asmtpl.prj},{H=76.2},{L=286},{J=203},{A=83},{N=25},{N1=28},{H1=33},{H2=151},{L1=80},{B1=62},{FB=M20},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UKX12D1;H2312X},{BLR=63.5},{BSLR=40.00},{CU=3.150},{CBLR=5850},{CBSLR=4100},{MASS=6.8},{D2=80},{UNX=UKPX12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B1
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
UKP205D1;H2305X
20
UKP205D1
36.5
140
105
38
13
16
15
71
42
35
M10
UK205D1;H2305X
15.5
7.85
0.550
0.8
UKPX05D1;H2305X
20
UKPX05D1
44.4
159
119
51
17
20
18
85
50
35
M14
UKX05D1;H2305X
21.6
11.30
0.795
1.4
UKP305D1;H2305X
20
UKP305D1
45.0
175
132
45
17
20
15
85
54
35
M14
UK305D1;H2305X
23.5
10.90
0.855
1.4
UKP206D1;H2306X
25
UKP206D1
42.9
165
121
48
17
20
17
83
54
38
M14
UK206D1;H2306X
21.6
11.30
0.795
1.4
UKPX06D1;H2306X
25
UKPX06D1
47.6
175
127
57
17
20
20
93
54
38
M14
UKX06D1;H2306X
28.4
15.30
1.090
1.7
UKP306D1;H2306X
25
UKP306D1
50.0
180
140
50
17
20
18
95
54
38
M14
UK306D1;H2306X
29.5
15.00
1.140
1.8
UKP207D1;H2307X
30
UKP207D1
47.6
167
127
48
17
20
18
93
54
43
M14
UK207D1;H2307X
28.4
15.30
1.090
1.7
UKPX07D1;H2307X
30
UKPX07D1
54.0
203
144
57
17
20
21
105
60
43
M14
UKX07D1;H2307X
32.5
17.80
1.240
2.4
UKP307D1;H2307X
30
UKP307D1
56.0
210
160
56
17
25
20
106
60
43
M14
UK307D1;H2307X
37.0
19.10
1.470
2.6
UKP208D1;H2308X
35
UKP208D1
49.2
184
137
54
17
20
18
98
52
46
M14
UK208D1;H2308X
32.5
17.80
1.240
2.0
UKPX08D1;H2308X
35
UKPX08D1
58.7
222
156
67
20
23
26
111
65
46
M16
UKX08D1;H2308X
36.0
20.40
1.600
3.2
UKP308D1;H2308X
35
UKP308D1
60.0
220
170
60
17
27
22
116
60
46
M14
UK308D1;H2308X
45.0
24.00
1.830
3.1
UKP209D1;H2309X
40
UKP209D1
54.0
190
146
54
17
20
20
106
60
50
M14
UK209D1;H2309X
36.0
20.40
1.600
2.3
UKPX09D1;H2309X
40
UKPX09D1
58.7
222
156
67
20
23
26
116
65
50
M16
UKX09D1;H2309X
39.0
23.20
1.820
3.2
UKP309D1;H2309X
40
UKP309D1
67.0
245
190
67
20
30
24
129
65
50
M16
UK309D1;H2309X
58.5
32.00
2.500
4.1
UKP210D1;H2310X
45
UKP210D1
57.2
206
159
60
20
23
21
114
65
55
M16
UK210D1;H2310X
39.0
23.20
1.820
2.9
UKPX10D1;H2310X
45
UKPX10D1
63.5
241
171
73
20
23
27
126
70
55
M16
UKX10D1;H2310X
48.0
29.20
2.290
4.2
UKP310D1;H2310X
45
UKP310D1
75.0
275
212
75
20
35
27
143
75
55
M16
UK310D1;H2310X
68.5
38.50
2.990
5.6
UKP211D1;H2311X
50
UKP211D1
63.5
219
171
60
20
23
23
126
65
59
M16
UK211D1;H2311X
48.0
29.20
2.290
3.6
UKPX11D1;H2311X
50
UKPX11D1
69.8
260
184
79
25
28
30
137
75
59
M20
UKX11D1;H2311X
58.0
36.00
2.830
5.3
UKP311D1;H2311X
50
UKP311D1
80.0
310
236
80
20
38
30
154
85
59
M16
UK311D1;H2311X
79.5
45.00
3.500
7.3
UKP212D1;H2312X
55
UKP212D1
69.8
241
184
70
20
23
25
138
70
62
M16
UK212D1;H2312X
58.0
36.00
2.830
4.7
UKPX12D1;H2312X
55
UKPX12D1
76.2
286
203
83
25
28
33
151
80
62
M20
UKX12D1;H2312X
63.5
40.00
3.150
6.8
UKP312D1;H2312X
55
UKP312D1
85.0
330
250
85
25
38
32
165
95
62
M20
UK312D1;H2312X
90.5
52.00
4.100
9.3
UKP213D1;H2313X
60
UKP213D1
76.2
265
203
70
25
28
27
151
77
65
M20
UK213D1;H2313X
63.5
40.00
3.150
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성