Standard
NTN Corporation
Bearing Units
UKFC Flange Cartridge Units with adapter mounted
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ukfc_flange_catridge_uwam/ukfc_asmtab.prj},{NB=UKFC211D1;H2311X(50,D1)},{SD=50},{GN=D1},{L=185},{J=150},{J1=106.1},{A2=13},{N=19.0},{A3=12.0},{A1=31.0},{A=43},{H3=125},{A0=54.5},{F=64},{B1=59},{FB=M16},{NNB=UK211D1;H2311X},{NNBX=;H2311X},{GNP=GA-PF1/8},{BLR=43.5},{BSLR=29.20},{CBLR=4450},{CBSLR=2980},{MASS=4.2},{UNX=UKFC211},{PPATH=ukfc_asmtpl.prj},{K2=58.92},{K1=29.5},{G=69},{SB=7},{D2=75},{B2=12},{D4=69.0},{B=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
J1
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
A3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
H3
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
F
minimum
[mm]
B1
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UKFC205D1;H2305X
20
UKFC205D1;H2305X
115
90
63.6
10
12.0
6.0
21.0
27
70
35.5
30
35
M10
UK205D1;H2305X
GA-1/4-28UNF
14.0
7.85
1430
800
1.0
UKFCX05D1;H2305X
20
UKFCX05D1;H2305X
111
92
65.1
10
9.5
6.0
24.0
30
76
37.0
30
35
M8
UKX05D1;H2305X
GA-1/4-28UNF
19.5
11.30
1980
1150
1.2
UKFC206D1;H2306X
25
UKFC206D1;H2306X
125
100
70.7
10
12.0
8.0
23.0
31
80
39.0
36
38
M10
UK206D1;H2306X
GA-1/4-28UNF
19.5
11.30
1980
1150
1.3
UKFCX06D1;H2306X
25
UKFCX06D1;H2306X
127
105
74.2
8
12.0
9.5
22.5
32
85
40.0
36
38
M10
UKX06D1;H2306X
GA-1/4-28UNF
25.7
15.30
2620
1560
1.5
UKFC207D1;H2307X
30
UKFC207D1;H2307X
135
110
77.8
11
14.0
8.0
26.0
34
90
42.5
40
43
M12
UK207D1;H2307X
GA-1/4-28UNF
25.7
15.30
2620
1560
1.7
UKFCX07D1;H2307X
30
UKFCX07D1;H2307X
133
111
78.5
9
12.0
11.0
26.0
37
92
44.5
40
43
M10
UKX07D1;H2307X
GA-1/4-28UNF
29.1
17.80
2970
1820
1.9
UKFC208D1;H2308X
35
UKFC208D1;H2308X
145
120
84.9
11
14.0
10.0
26.0
36
100
46.5
46
46
M12
UK208D1;H2308X
GA-1/4-28UNF
29.1
17.80
2970
1820
2.1
UKFCX08D1;H2308X
35
UKFCX08D1;H2308X
133
111
78.5
9
12.0
11.0
26.0
37
92
45.5
46
46
M10
UKX08D1;H2308X
GA-1/4-28UNF
32.5
20.40
3350
2080
2.2
UKFC209D1;H2309X
40
UKFC209D1;H2309X
160
132
93.3
10
16.0
12.0
26.0
38
105
48.5
52
50
M14
UK209D1;H2309X
GA-1/4-28UNF
32.5
20.40
3350
2080
2.8
UKFCX09D1;H2309X
40
UKFCX09D1;H2309X
155
130
91.9
8
14.0
12.0
25.0
37
108
47.0
52
50
M12
UKX09D1;H2309X
GA-PF1/8
35.0
23.20
3600
2370
2.7
UKFC210D1;H2310X
45
UKFC210D1;H2310X
165
138
97.6
10
16.0
12.0
28.0
40
110
50.0
57
55
M14
UK210D1;H2310X
GA-PF1/8
35.0
23.20
3600
2370
3.1
UKFCX10D1;H2310X
45
UKFCX10D1;H2310X
162
136
96.2
7
14.0
16.0
25.0
41
118
52.5
57
55
M12
UKX10D1;H2310X
GA-PF1/8
43.5
29.20
4450
2980
3.1
UKFC211D1;H2311X
50
UKFC211D1;H2311X
185
150
106.1
13
19.0
12.0
31.0
43
125
54.5
64
59
M16
UK211D1;H2311X
GA-PF1/8
43.5
29.20
4450
2980
4.2
UKFCX11D1;H2311X
50
UKFCX11D1;H2311X
180
152
107.5
4
16.0
22.0
26.0
48
127
57.0
64
59
M14
UKX11D1;H2311X
GA-PF1/8
52.5
36.00
5350
3700
4.2
UKFC212D1;H2312X
55
UKFC212D1;H2312X
195
160
113.1
17
19.0
12.0
36.0
48
135
61.0
69
62
M16
UK212D1;H2312X
GA-PF1/8
52.5
36.00
5350
3700
5.0
UKFCX12D1;H2312X
55
UKFCX12D1;H2312X
194
165
116.7
11
16.0
20.0
33.0
53
140
64.0
69
62
M14
UKX12D1;H2312X
GA-PF1/8
57.5
40.00
5850
4100
5.5
UKFC213D1;H2313X
60
UKFC213D1;H2313X
205
170
120.2
16
19.0
14.0
36.0
50
145
64.0
74
65
M16
UK213D1;H2313X
GA-PF1/8
57.5
40.00
5850
4100
6.0
UKFCX13D1;H2313X
60
UKFCX13D1;H2313X
194
165
116.7
11
16.0
20.0
33.0
53
140
66.0
74
65
M14
UKX13D1;H2313X
GA-PF1/8
62.0
44.00
6350
4500
5.4
UKFC215D1;H2315X
65
UKFC215D1;H2315X
220
184
130.1
18
19.0
16.0
40.0
56
160
71.0
84
73
M16
UK215D1;H2315X
GA-PF1/8
66.0
49.50
6750
5050
7.7
UKFCX15D1;H2315X
65
UKFCX15D1;H2315X
222
190
134.4
12
19.0
22.0
35.0
57
164
71.5
84
73
M16
UKX15D1;H2315X
GA-PF1/4
72.5
53.00
7400
5400
8.2
UKFC216D1;H2316X
70
UKFC216D1;H2316X
240
200
141.4
18
23.0
16.0
42.0
58
170
73.5
90
78
M20
UK216D1;H2316X
GA-PF1/4
72.5
53.00
7400
5400
9.5
UKFCX16D1;H2316X
70
UKFCX16D1;H2316X
260
219
154.9
10
23.0
25.0
36.0
61
186
75.0
90
78
M20
UKX16D1;H2316X
GA-PF1/4
83.5
64.00
8500
6500
12.0
UKFC217D1;H2317X
75
UKFC217D1;H2317X
250
208
147.1
18
23.0
18.0
45.0
63
180
77.0
95
82
M20
UK217D1;H2317X
GA-PF1/4
83.5
64.00
8500
6500
11.0
UKFCX17D1;H2317X
75
UKFCX17D1;H2317X
260
219
154.9
10
23.0
25.0
36.0
61
186
76.5
95
82
M20
UKX17D1;H2317X
GA-PF1/4
96.0
71.50
9800
7300
12.0
UKFC218D1;H2318X
80
UKFC218D1;H2318X
265
220
155.6
22
23.0
18.0
50.0
68
190
81.5
102
86
M20
UK218D1;H2318X
GA-PF1/4
96.0
71.50
9800
7300
13.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
with adapter mounted
FYH INC.
16.11.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
UCFH Deformation Flange Units
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성