UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
Bearing Units
Stretcher Unit
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/stretcher_unit/uct_su_asmtab.prj},{NB=UCT206-15D1(30,D10)},{SD=30},{GN=D1},{PTU=0},{PPATH=uct_su_asmtpl.prj},{L=337},{H=212},{J=150},{J1=73},{J3=166},{A1=6},{A2=32},{A=50},{P1=19},{P2=127},{P3=64},{N=12},{L1=393},{A3=54.2},{K=10},{AS=TM18x4},{B=38.1},{S=15.9},{G=5.0},{SS=M6x0.75},{FB=M10},{ALAD=9.81},{ALLAD=1000},{GNP=GB-1/4-28UNF},{NNB=UC206D1},{BLR=19.5},{BSLR=11.30},{CBLR=1980},{CBSLR=1150},{MASS=5.7},{UNX=UCT206-15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
J1
Dimension
[mm]
J3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
P1
Dimension
[mm]
P2
Dimension
[mm]
P3
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
A3
Dimension
[mm]
K
k width across flat
[mm]
AS
Adjust screw
ⁿ/ₐ
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
ALAD
Allowable load of adjustment direction
[kN]
ALLAD
Allowable load of adjustment direction
[kgf]
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCT201-15D1
12
UCT201-15D1
317
199
150
69
154
6
30
50
19
117
64
12
370
48.3
9
TM16x3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
7.65
780
GB-1/4-28UNF
UC201D1
12.8
6.65
1310
680
5.0
UCT202-15D1
15
UCT202-15D1
317
199
150
69
154
6
30
50
19
117
64
12
370
48.3
9
TM16x3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
7.65
780
GB-1/4-28UNF
UC202D1
12.8
6.65
1310
680
5.0
UCT203-15D1
17
UCT203-15D1
317
199
150
69
154
6
30
50
19
117
64
12
370
48.3
9
TM16x3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
7.65
780
GB-1/4-28UNF
UC203D1
12.8
6.65
1310
680
5.0
UCT204-15D1
20
UCT204-15D1
317
199
150
69
154
6
30
50
19
117
64
12
370
48.3
9
TM16x3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
7.65
780
GB-1/4-28UNF
UC204D1
12.8
6.65
1310
680
5.0
UCT205-15D1
25
UCT205-15D1
317
199
150
68
154
6
30
50
19
117
64
12
370
49.8
9
TM16x3
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
M10
7.85
800
GB-1/4-28UNF
UC205D1
14.0
7.85
1430
800
5.0
UCT206-15D1
30
UCT206-15D1
337
212
150
73
166
6
32
50
19
127
64
12
393
54.2
10
TM18x4
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
M10
9.81
1000
GB-1/4-28UNF
UC206D1
19.5
11.30
1980
1150
5.7
UCT207-23D1
35
UCT207-23D1
429
212
230
80
166
6
32
50
19
173
64
12
485
57.4
10
TM18x4
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
M10
12.75
1300
GB-1/4-28UNF
UC207D1
25.7
15.30
2620
1560
6.8
UCT208-30D1
40
UCT208-30D1
520
233
300
88
192
6
32
50
22
217
64
12
596
62.2
15
TM25x5
49.2
19.0
8.0
M8x1
M10
15.69
1600
GB-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.80
2970
1820
11.0
UCT209-30D1
45
UCT209-30D1
520
233
300
88
192
6
32
50
22
217
64
12
596
62.2
15
TM25x5
49.2
19.0
8.0
M8x1
M10
15.69
1600
GB-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.40
3350
2080
11.0
UCT210-30D1
50
UCT210-30D1
524
233
300
92
192
6
35
50
22
219
64
15
599
67.6
15
TM25x5
51.6
19.0
9.0
M8x1
M12
16.67
1700
GB-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
11.0
UCT211-30D1
55
UCT211-30D1
542
285
300
93
240
8
38
65
22
230
60
15
630
71.4
17
TM30x6
55.6
22.2
9.0
M8x1
M12
19.61
2000
GB-PF1/8
UC211D1
43.5
29.20
4450
2980
18.0
UCT212-30D1
60
UCT212-30D1
568
285
300
103
240
8
38
65
22
243
60
15
657
77.7
17
TM30x6
65.1
25.4
10.0
M10x1.25
M12
21.57
2200
GB-PF1/8
UC212D1
52.5
36.00
5350
3700
20.0
UCT213-30D1
65
UCT213-30D1
606
306
300
125
260
8
43
65
22
260
64
15
705
82.7
23
TM30x6
65.1
25.4
10.0
M10x1.25
M12
23.53
2400
GB-PF1/8
UC213D1
57.5
40.00
5850
4100
23.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성