ASPP Pillow Blocks (Steel Plate)
NTN Corporation
Bearing Units
ASPP Pillow Blocks (Steel Plate)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/aspp_pillow_b_sp/aspp_pb_sp_asmtab.prj},{NB=ASPP203(17)},{SD=17},{UN=ASPP203},{PPATH=../aspp_pb_sp_asmtpl.prj},{H=22.2},{L=86},{J=68},{A=25},{N=9.5},{H1=3.2},{H2=43.8},{B=22},{S=6.0},{D4=24.3},{C=12},{G=4.2},{SS=M5x0.8},{FB=M8},{DD=2.0},{AD=0.8},{NNB=AS203},{BLR=9.6},{BSLR=4.60},{CBLR=980},{CBSLR=465},{MASS=0.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
DD
Downward direction
[kN]
AD
Axial direction
[kN]
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
ASPP201
12
ASPP201
22.2
86
68
25
9.5
3.2
43.8
22
6.0
4.2
M5x0.8
M8
2.0
0.8
AS201
9.6
4.60
980
465
0.2
ASPP202
15
ASPP202
22.2
86
68
25
9.5
3.2
43.8
22
6.0
4.2
M5x0.8
M8
2.0
0.8
AS202
9.6
4.60
980
465
0.2
ASPP203
17
ASPP203
22.2
86
68
25
9.5
3.2
43.8
22
6.0
4.2
M5x0.8
M8
2.0
0.8
AS203
9.6
4.60
980
465
0.1
ASPP204
20
ASPP204
25.4
98
76
32
9.5
3.2
50.5
25
7.0
4.2
M5x0.8
M8
2.5
1.0
AS204
12.8
6.65
1310
680
0.2
ASPP205
25
ASPP205
28.6
108
86
32
11.5
4.0
56.6
27
7.5
5
M5x0.8
M10
3.5
1.4
AS205
14.0
7.85
1430
800
0.3
ASPP206
30
ASPP206
33.3
117
95
38
11.5
4.0
66.3
29
8.0
5
M6x0.75
M10
4.0
1.6
AS206
19.5
11.30
1980
1150
0.4
ASPP207
35
ASPP207
39.7
129
106
42
11.5
4.6
78.0
34
8.5
6
M6x0.75
M10
4.5
1.8
AS207
25.7
15.30
2620
1560
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성