SN2C,SN3C형/축경 25-55mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
이구경형Plummer Block
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/stopped_shaft_pb/sn2csn3c_tsd_25_55_mm.prj},{NB=NSK_SN 208C 2},{IDNR=},{VERS=2},{ORDER=SN 208C 2},{D3=40},{PLB=SN 208C},{SBBN=2208},{AN=22208EA},{NUT=AN 08},{WA=AW 08X},{D1=50},{MD1=35},{D2=35},{MD=50},{DH8=80},{MD2=80},{HH13=60},{H=60},{J=170},{N=15},{N1=20},{A=85},{L=205},{L1=60},{A1=60},{H1=25},{H2=110},{GH13=33},{G=33},{M=10},{T=M10},{D=10},{ST=16},{K=7.0},{S=M12},{S1=12},{MASS=2.0},{SBBR=22400},{AB=90500},{LRN=SR 80x10},{LRN1=10.0},{OD=80},{W=10.0},{Q=1},{Y=23},{OS1=GS 11},{OS2=GS 8},{B2=11},{MD3=8},{SC=1},{VB1=0},{MD3D=9.728},{MD3DK=8.566},{AA=9.728},{BB=8.566},{CC=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D3
축경
[mm]
PLB
형번
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
NUT
너트
ⁿ/ₐ
WA
Washer(와셔)
ⁿ/ₐ
D1
축경
[mm]
D2
축경
[mm]
DH8
축경
[mm]
HH13
높이
[mm]
J
길이
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
GH13
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
S
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
OD
외경
[mm]
W
폭
[mm]
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
OS1
오일씰d1측
ⁿ/ₐ
OS2
오일씰d2측
ⁿ/ₐ
SN 205C 1
25
SN 205C
1205
-
AN 05
AW 05X
30
20
52
40
130
15
20
67
165
46
22
75
25
M8
M12
1.0
SR 52x5
52
5.0
2
17
GS 7
GS 5
SN 205C 2
25
SN 205C
2205
22205C
AN 05
AW 05X
30
20
52
40
130
15
20
67
165
46
22
75
25
M8
M12
1.0
SR 52x7
52
7.0
1
19
GS 7
GS 5
SN 305C 1
25
SN 305C
1305
21305CD
AN 05
AW 05X
30
20
62
50
150
15
20
80
185
52
22
90
34
M8
M12
1.0
SR 62x8,5
62
8.5
2
18
GS 7
GS 5
SN 305C 2
25
SN 305C
2305
-
AN 05
AW 05X
30
20
62
50
150
15
20
80
185
52
22
90
34
M8
M12
1.0
SR 62x10
62
10.0
1
22
GS 7
GS 5
SN 206C 1
30
SN 206C
1206
-
AN 06
AW 06X
35
25
62
50
150
15
20
77
185
52
22
90
30
M8
M12
1.0
SR 62x7
62
7.0
2
18
GS 8
GS 6
SN 206C 2
30
SN 206C
2206
22206C
AN 06
AW 06X
35
25
62
50
150
15
20
77
185
52
22
90
30
M8
M12
1.0
SR 62x10
62
10.0
1
20
GS 8
GS 6
SN 306C 1
30
SN 306C
1306
21306CD
AN 06
AW 06X
35
25
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
M12
1.0
SR 72x9
72
9.0
2
19
GS 8
GS 6
SN 306C 2
30
SN 306C
2306
-
AN 06
AW 06X
35
25
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
M12
1.0
SR 72x10
72
10.0
1
23
GS 8
GS 6
SN 207C 1
35
SN 207C
1207
-
AN 07
AW 07X
45
30
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
33
M10
M12
1.0
SR 72x8
72
8.0
2
19
GS 10
GS 7
SN 207C 2
35
SN 207C
2207
22207C
AN 07
AW 07X
45
30
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
33
M10
M12
1.0
SR 72x10
72
10.0
1
22
GS 10
GS 7
SN 307C 1
35
SN 307C
1307
21307CD
AN 07
AW 07X
45
30
80
60
170
15
20
90
205
60
25
110
41
M10
M12
2.0
SR 80x10
80
10.0
2
21
GS 10
GS 7
SN 307C 2
35
SN 307C
2307
-
AN 07
AW 07X
45
30
80
60
170
15
20
90
205
60
25
110
41
M10
M12
2.0
SR 80x10
80
10.0
1
26
GS 10
GS 7
SN 208C 1
40
SN 208C
1208
-
AN 08
AW 08X
50
35
80
60
170
15
20
85
205
60
25
110
33
M10
M12
2.0
SR 80x7,5
80
7.5
2
21
GS 11
GS 8
SN 208C 2
40
SN 208C
2208
22208EA
AN 08
AW 08X
50
35
80
60
170
15
20
85
205
60
25
110
33
M10
M12
2.0
SR 80x10
80
10.0
1
23
GS 11
GS 8
SN 308C 1
40
SN 308C
1308
21308EA
AN 08
AW 08X
50
35
90
60
170
15
20
95
205
60
25
115
43
M10
M12
2.0
SR 90x10
90
10.0
2
23
GS 11
GS 8
SN 308C 2
40
SN 308C
2308
22308EA
AN 08
AW 08X
50
35
90
60
170
15
20
95
205
60
25
115
43
M10
M12
2.0
SR 90x10
90
10.0
1
28
GS 11
GS 8
SN 209C 1
45
SN 209C
1209
-
AN 09
AW 09X
55
40
85
60
170
15
20
85
205
60
25
112
31
M10
M12
2.0
SR 85x6
85
6.0
2
22
GS 12
GS 9
SN 209C 2
45
SN 209C
2209
22209EA
AN 09
AW 09X
55
40
85
60
170
15
20
85
205
60
25
112
31
M10
M12
2.0
SR 85x8
85
8.0
1
24
GS 12
GS 9
SN 309C 1
45
SN 309C
1309
21309EAE4
AN 09
AW 09X
55
40
100
70
210
18
23
105
255
70
28
130
46
M12
M16
4.0
SR 100x10,5
100
10.5
2
25
GS 12
GS 9
SN 309C 2
45
SN 309C
2309
22309EA
AN 09
AW 09X
55
40
100
70
210
18
23
105
255
70
28
130
46
M12
M16
4.0
SR 100x10
100
10.0
1
31
GS 12
GS 9
SN 210C 1
50
SN 210C
1210
-
AN 10
AW 10X
60
45
90
60
170
15
20
90
205
60
25
115
33
M10
M12
3.0
SR 90x6,5
90
6.5
2
24
GS 13
GS 10
SN 210C 2
50
SN 210C
2210
22210EAE4
AN 10
AW 10X
60
45
90
60
170
15
20
90
205
60
25
115
33
M10
M12
3.0
SR 90x10
90
10.0
1
25
GS 13
GS 10
SN 310C 1
50
SN 310C
1310
21310EAE4
AN 10
AW 10X
60
45
110
70
210
18
23
115
255
70
30
135
50
M12
M16
4.0
SR 110x11,5
110
11.5
2
27
GS 13
GS 10
SN 310C 2
50
SN 310C
2310
22310EAE4
AN 10
AW 10X
60
45
110
70
210
18
23
115
255
70
30
135
50
M12
M16
4.0
SR 110x10
110
10.0
1
34
GS 13
GS 10
SN 211C 1
55
SN 211C
1211
-
AN 11
AW 11X
65
50
100
70
210
18
23
95
255
70
28
130
33
M12
M16
4.0
SR 100x6
100
6.0
2
25
GS 15
GS 11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN2C, SN3C형/축경 60-90mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN2C, SN3C형/축경 95-160mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN2C,SN3C형/축경 25-55mm용보염륜
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN5,SN6형/축경 20-55mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
원통 홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
원통 홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
어뎁터 부착
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SNN형/축경 20-140mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
SN31, SN5, SN6형/축경 60-100mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성