미터계
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
니들 베어링
캠플로워
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/cam_followers/metric_asmtab.prj},{NB=NSK_FCRSB-90},{IDNR=},{VERS1=R},{VERS2=S},{VERS3=B},{VERS4=O},{ORDER=FCRSB-90},{BLTYP=0},{BLTYP1=1},{BLTYP2=1},{BLTYP3=0},{BLTYP4=3},{BL=1},{D=90},{C=35},{SD=30},{G=M30x1.5},{G11=30},{GZ11=28.160},{GS11=1.50},{G1=32},{B1=100},{B2=63.0},{B3=15},{B31=15},{M2=4},{M21=4},{M1=8},{M11=8},{R=1.0},{R1=1.0},{PKVAL1=26},{PKVAL2=26},{CR=60500},{CR2=6200},{PMAX=61000},{PMAX2=6200},{LTL=59000},{LTL2=6000},{MASS=1.950},{X=17.0},{X1=17.0},{B4=0.0},{B41=0.0},{SD1=0},{SD11=0},{E=0.0},{E1=0.0},{F=52.0},{TT=30500},{TT2=3120.0},{SC=1},{PPATH=metric_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
주문번호
ⁿ/ₐ
D
외경
[mm]
C
폭
[mm]
SD
외경
[mm]
G
나사경
ⁿ/ₐ
G1
길이
[mm]
B1
최대 전장
[mm]
B2
길이
[mm]
B3
길이
[mm]
M2
축경
[mm]
M1
축경
[mm]
R
선정
[mm]
CR
기본 동정격하중
[N]
PMAX
최대허용하중
[N]
LTL
트랙 허용하중
[N]
MASS
질량
[kg]
X
길이
[mm]
X1
[mm]
B4
길이
[mm]
SD1
축경
[mm]
E
길이
[mm]
F
축경
[mm]
TT
조임토크
[Nxcm]
FCJB-10
FCJB-10
10
7
3
M3x0.5
5
17
9.0
0
0
0
0.3
1390
590
1320
0.005
2.5
2.5
0.0
0
0.0
7.5
28
FCJ-12
FCJ-12
12
8
4
M4x0.7
6
20
11.0
0
0
0
0.3
1970
1050
1860
0.008
0.0
0.0
0.0
0
0.0
9.0
64
FCJB-12
FCJB-12
12
8
4
M4x0.7
6
20
11.0
0
0
0
0.3
1970
1050
1860
0.008
2.5
2.5
0.0
0
0.0
9.0
64
FCR-16
FCR-16
16
11
6
M6x1
8
28
16.0
0
0
4
0.3
5800
2360
3350
0.020
0.0
0.0
0.0
0
0.0
11.0
226
FCRS-16
FCRS-16
16
11
6
M6x1
8
28
16.0
0
0
4
0.3
5800
2360
3350
0.020
0.0
0.0
0.0
0
0.0
11.0
226
FCJ-16
FCJ-16
16
11
6
M6x1
8
28
16.0
0
0
4
0.3
2830
2360
3350
0.018
0.0
0.0
0.0
0
0.0
11.0
226
FCJS-16
FCJS-16
16
11
6
M6x1
8
28
16.0
0
0
4
0.3
2830
2360
3350
0.018
0.0
0.0
0.0
0
0.0
11.0
226
FCR-19
FCR-19
19
11
8
M8x1.25
10
32
20.0
0
0
4
0.3
6600
4200
4150
0.031
0.0
0.0
0.0
0
0.0
13.0
550
FCRS-19
FCRS-19
19
11
8
M8x1.25
10
32
20.0
0
0
4
0.3
6600
4200
4150
0.031
0.0
0.0
0.0
0
0.0
13.0
550
FCJ-19
FCJ-19
19
11
8
M8x1.25
10
32
20.0
0
0
4
0.3
3450
4200
4150
0.030
0.0
0.0
0.0
0
0.0
13.0
550
FCJS-19
FCJS-19
19
11
8
M8x1.25
10
32
20.0
0
0
4
0.3
3450
4200
4150
0.030
0.0
0.0
0.0
0
0.0
13.0
550
FCR-22
FCR-22
22
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
8550
6550
5300
0.047
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCRS-22
FCRS-22
22
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
8550
6550
5300
0.047
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCJ-22
FCJ-22
22
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
4350
6550
5300
0.045
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCJS-22
FCJS-22
22
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
4350
6550
5300
0.045
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCR-26
FCR-26
26
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
8550
6550
6000
0.060
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCRS-26
FCRS-26
26
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
8550
6550
6000
0.060
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCJ-26
FCJ-26
26
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
4350
6550
6000
0.058
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCJS-26
FCJS-26
26
12
10
M10x1.25
12
36
23.0
0
0
4
0.3
4350
6550
6000
0.058
0.0
0.0
0.0
0
0.0
15.0
1060
FCR-30
FCR-30
30
14
12
M12x1.5
13
40
25.0
6
3
6
0.6
12500
9250
7800
0.088
0.0
0.0
0.0
0
0.0
20.0
1450
FCRS-30
FCRS-30
30
14
12
M12x1.5
13
40
25.0
6
3
6
0.6
12500
9250
7800
0.088
0.0
0.0
0.0
0
0.0
20.0
1450
FCJ-30
FCJ-30
30
14
12
M12x1.5
13
40
25.0
6
3
6
0.6
7200
9250
7800
0.086
0.0
0.0
0.0
0
0.0
20.0
1450
FCJS-30
FCJS-30
30
14
12
M12x1.5
13
40
25.0
6
3
6
0.6
7200
9250
7800
0.086
0.0
0.0
0.0
0
0.0
20.0
1450
FCR-32
FCR-32
32
14
12
M12x1.5
13
40
25.0
6
3
6
0.6
12500
9250
8050
0.099
0.0
0.0
0.0
0
0.0
20.0
1450
FCRS-32
FCRS-32
32
14
12
M12x1.5
13
40
25.0
6
3
6
0.6
12500
9250
8050
0.099
0.0
0.0
0.0
0
0.0
20.0
1450
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성