씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
단열 깊은 홈볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/single_row_dgbb/shielded_type_zz_asmtab.prj},{NB=NSK_6013ZZ},{IDNR=},{STAN=Standar},{ORDER=6013ZZ},{ORDERX=6013ZZ},{X=65},{DI1=76.00},{DI2=73.0},{SDE1=89.00},{SDE2=92.00},{DD=100},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{CR1=30500},{COR1=25200},{FO=15.8},{LG=6700},{DAM1=71.5},{DA1=73.0},{DA2=93.5},{RA=1.0},{MASS=0.439},{A=2.87},{BB=2.70},{DD1=96.80},{RO=0.60},{PPATH=shielded_type_zz_asmtpl.prj},{RN=0.5},{DD2=106.5},{F=2.46},{CR2=3100},{COR2=2570},{DX=108.0},{CY=5.0},{SC=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
FO
계수
ⁿ/ₐ
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
DAM1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA1
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[kg]
6800ZZ
표준
6800ZZ
10
19
5
0.3
1720
840
14.8
34000
12.0
12.0
17.0
0.3
0.005
6900ZZ
표준
6900ZZ
10
22
6
0.3
2700
1270
14.0
32000
12.0
12.5
20.0
0.3
0.009
6000ZZ
표준
6000ZZ
10
26
8
0.3
4550
1970
12.4
30000
12.0
13.0
24.0
0.3
0.018
6200ZZ
표준
6200ZZ
10
30
9
0.6
5100
2390
13.2
24000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6200ZZ &
HPS
6200ZZ &
10
30
9
0.6
5350
2390
13.2
28000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6300ZZ
표준
6300ZZ
10
35
11
0.6
8100
3450
11.2
22000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6300ZZ &
HPS
6300ZZ &
10
35
11
0.6
8500
3450
11.2
26000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6801ZZ
표준
6801ZZ
12
21
5
0.3
1920
1040
15.3
32000
14.0
14.0
19.0
0.3
0.006
6901ZZ
표준
6901ZZ
12
24
6
0.3
2890
1460
14.5
30000
14.0
14.5
22.0
0.3
0.010
6001ZZ
표준
6001ZZ
12
28
8
0.3
5100
2370
13.0
28000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6001ZZ &
HPS
6001ZZ &
12
28
8
0.3
5350
2370
13.0
32000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6201ZZ
표준
6201ZZ
12
32
10
0.6
6800
3050
12.3
22000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6201ZZ &
HPS
6201ZZ &
12
32
10
0.6
7150
3050
12.3
26000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6301ZZ
표준
6301ZZ
12
37
12
1.0
9700
4200
11.1
20000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6301ZZ &
HPS
6301ZZ &
12
37
12
1.0
10200
4200
11.1
24000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6802ZZ
표준
6802ZZ
15
24
5
0.3
2070
1260
15.8
28000
17.0
17.0
22.0
0.3
0.007
6902ZZ
표준
6902ZZ
15
28
7
0.3
4350
2260
14.3
26000
17.0
17.0
26.0
0.3
0.015
6002ZZ
표준
6002ZZ
15
32
9
0.3
5600
2830
13.9
24000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6002ZZ &
HPS
6002ZZ &
15
32
9
0.3
5850
2830
13.9
26000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6202ZZ
표준
6202ZZ
15
35
11
0.6
7650
3750
13.2
20000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6202ZZ &
HPS
6202ZZ &
15
35
11
0.6
8000
3750
13.2
22000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6302ZZ
표준
6302ZZ
15
42
13
1.0
11400
5450
12.3
17000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6302ZZ &
HPS
6302ZZ &
15
42
13
1.0
12000
5450
12.3
19000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6803ZZ
표준
6803ZZ
17
26
5
0.3
2630
1570
15.7
26000
19.0
19.0
24.0
0.3
0.007
6903ZZ
표준
6903ZZ
17
30
7
0.3
4600
2550
14.7
24000
19.0
19.5
28.0
0.3
0.017
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성