개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
소경 볼베어링 및 미니츄어 볼베어링
미터계 플랜지부착
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/exstra_small_miniatur_bb/metric_design_with_flange/open_type_asmtab.prj},{NB=NSK_F604},{IDNR=},{STAN=-},{ORDER=F604},{SD=4.0},{X=4.0},{D=12},{DD=12},{D1=13.5},{DD1=13.5},{DD2=0.0},{B=4.0},{B1=0.0},{C1=1.0},{CC1=1.0},{CC2=0.0},{R=0.20},{R1=0.00},{DI1=6.15},{SDE1=8.95},{CR1=960},{COR1=345},{CR2=98},{COR2=35.0},{LG=48000},{LO=56000},{DA=5.6},{DB=0.0},{RA=0.20},{RB=0.00},{MASS=2.53},{SC=1},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
D1
축경
[mm]
B
폭
[mm]
C1
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
DA
최소 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[g]
F681
-
F681
1.0
3
3.8
1.0
0.3
0.05
80
23
8
2.5
130000
150000
1.4
0.05
0.04
F691
-
F691
1.0
4
5.0
1.6
0.5
0.10
140
36
14
3.5
100000
120000
1.8
0.10
0.14
MF41X
-
MF41X
1.2
4
4.8
1.8
0.4
0.10
138
35
14
3.5
110000
130000
2.0
0.10
0.12
F681X
-
F681X
1.5
4
5.0
1.2
0.4
0.05
112
33
11
3.5
100000
120000
1.9
0.05
0.09
F691X
-
F691X
1.5
5
6.5
2.0
0.6
0.15
237
69
24
7.0
85000
100000
2.7
0.15
0.23
F601X
-
F601X
1.5
6
7.5
2.5
0.6
0.15
330
98
34
10.0
75000
90000
2.7
0.15
0.42
F682
-
F682
2.0
5
6.1
1.5
0.5
0.08
169
50
17
5.0
85000
100000
2.6
0.08
0.16
MF52B
-
MF52B
2.0
5
6.2
2.0
0.6
0.10
187
58
19
6.0
85000
100000
2.8
0.10
0.21
F692
-
F692
2.0
6
7.5
2.3
0.6
0.15
330
98
34
10.0
75000
90000
3.2
0.15
0.35
MF62
-
MF62
2.0
6
7.2
2.5
0.6
0.15
330
98
34
10.0
75000
90000
3.2
0.15
0.36
MF72
-
MF72
2.0
7
8.2
2.5
0.6
0.15
385
127
39
13.0
63000
75000
3.2
0.15
0.52
F602
-
F602
2.0
7
8.5
2.8
0.7
0.15
385
127
39
13.0
63000
75000
3.2
0.15
0.60
F682X
-
F682X
2.5
6
7.1
1.8
0.5
0.08
208
74
21
7.5
71000
80000
3.1
0.08
0.25
F692X
-
F692X
2.5
7
8.5
2.5
0.7
0.15
385
127
39
13.0
63000
75000
3.7
0.15
0.51
MF82X
-
MF82X
2.5
8
9.2
2.5
0.6
0.20
560
179
57
18.0
60000
67000
4.1
0.20
0.62
F602X
-
F602X
2.5
8
9.5
2.8
0.7
0.15
550
175
56
18.0
60000
71000
3.7
0.15
0.74
MF63
-
MF63
3.0
6
7.2
2.0
0.6
0.10
208
74
21
7.5
71000
80000
3.8
0.10
0.27
F683A
-
F683A
3.0
7
8.1
2.0
0.5
0.10
390
130
40
13.0
63000
75000
3.8
0.10
0.37
MF83
-
MF83
3.0
8
9.2
2.5
0.6
0.15
560
179
57
18.0
60000
67000
4.2
0.15
0.56
F693
-
F693
3.0
8
9.5
3.0
0.7
0.15
560
179
57
18.0
60000
67000
4.2
0.15
0.70
MF93
-
MF93
3.0
9
10.2
2.5
0.6
0.20
570
187
58
19.0
56000
67000
4.6
0.20
0.81
F603
-
F603
3.0
9
10.5
3.0
0.7
0.15
570
187
58
19.0
56000
67000
4.2
0.15
1.00
F623
-
F623
3.0
10
11.5
4.0
1.0
0.15
630
218
64
22.0
50000
60000
4.2
0.15
1.85
MF74
-
MF74
4.0
7
8.2
2.0
0.6
0.10
310
115
32
12.0
60000
67000
4.8
0.10
0.29
MF84
-
MF84
4.0
8
9.2
2.0
0.6
0.15
395
139
40
14.0
56000
67000
5.2
0.15
0.44
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
씰드형 ZZ?ZZS
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
씰드형 ZZ?ZZS
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
접촉씰드형 DD
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
구면외륜타입 NAST-R형
THK
23.05.2024
비접촉씰형 VV
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Type LMIF-L
THK
23.05.2024
스냅링홈형 (개방형) N
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
원통외륜 타입 NAST형
THK
23.05.2024
중하중 타입 ST-B형
THK
23.05.2024
스테인리스 타입 LM-MG형
THK
23.05.2024
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Type LMIF
THK
23.05.2024
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성