비접촉씰형 VV
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
소경 볼베어링 및 미니츄어 볼베어링
미터계
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/exstra_small_miniatur_bb/metric_design/non_contact_st_vv_asmtab.prj},{NB=NSK_697VV},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=697VV},{SD=7},{X=7},{DI1=10.28},{DI2=10.28},{SDE1=13.50},{SDE2=14.40},{D=17},{DD=17},{B=0.0},{B1=5},{R=0.00},{R1=0.30},{CR1=1610},{COR1=710},{CR2=164},{COR2=73},{LG=36000},{LO=43000},{DA=0.0},{DB=9.0},{DA1=0.0},{DB1=14.8},{RA=0.00},{RB=0.30},{SC=1},{MASS=5.12},{PPATH=non_contact_st_vv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B1
폭
[mm]
R1
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
DB
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DB1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
RB
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[g]
MR115VV
표준
MR115VV
5
11
4
0.15
715
276
73
28
48000
6.3
9.8
0.15
1.49
695VV
표준
695VV
5
13
4
0.20
1080
430
110
44
43000
6.6
11.2
0.20
2.50
625VV
표준
625VV
5
16
5
0.30
1730
670
177
68
36000
7.5
13.8
0.30
4.86
635VV
표준
635VV
5
19
6
0.30
2340
885
238
90
32000
8.5
16.5
0.30
8.34
686AVV
표준
686AVV
6
13
5
0.15
1080
440
110
45
40000
7.4
11.7
0.15
2.69
696VV
표준
696VV
6
15
5
0.20
1730
670
177
68
40000
7.9
13.3
0.20
3.72
606VV
표준
606VV
6
17
6
0.30
2260
835
231
85
38000
8.2
14.8
0.30
6.08
626VV
표준
626VV
6
19
6
0.30
2340
885
238
90
32000
8.5
16.5
0.30
7.94
636VV
표준
636VV
6
22
7
0.30
3300
1370
335
140
30000
10.5
19.0
0.30
14.00
687VV
표준
687VV
7
14
5
0.15
1170
510
120
52
40000
8.5
12.7
0.15
2.97
697VV
표준
697VV
7
17
5
0.30
1610
710
164
73
36000
9.0
14.8
0.30
5.12
607VV
표준
607VV
7
19
6
0.30
2340
885
238
90
36000
9.1
16.5
0.30
7.51
627VV
표준
627VV
7
22
7
0.30
3300
1370
335
140
30000
10.5
19.0
0.30
12.90
688AVV
표준
688AVV
8
16
5
0.20
1610
710
164
73
36000
10.2
14.2
0.20
4.02
698VV
표준
698VV
8
19
6
0.30
2240
910
228
93
36000
10.0
16.5
0.30
7.18
608VV
표준
608VV
8
22
7
0.30
3300
1370
335
140
34000
10.5
19.0
0.30
12.20
628VV
표준
628VV
8
24
8
0.30
3350
1430
340
146
28000
12.0
20.5
0.30
17.40
638VV
표준
638VV
8
28
9
0.30
4550
1970
465
201
28000
12.8
22.6
0.30
28.60
689VV
표준
689VV
9
17
5
0.20
1330
665
136
68
36000
10.7
15.2
0.20
4.43
609VV
표준
609VV
9
24
7
0.30
3350
1430
340
146
32000
12.0
20.5
0.30
14.70
629VV
표준
629VV
9
26
8
0.30
4550
1970
465
201
28000
12.8
22.8
0.30
19.30
639VV
표준
639VV
9
30
10
0.60
5100
2390
520
244
24000
15.4
25.6
0.60
36.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성