피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Open type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Flanged Ball Bearings
Inch (RIF-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_flanged_ball_bearings/rfbb_rflf_i/rflfi_open_asmtab.prj},{NB=RF-2},{IDNR=},{PN=RF-2},{SHLD=open},{FLANG=flanged},{SD=3.175},{D=9.525},{B=3.967},{SR=0.30},{BCZ=7},{DW=1.5875},{LI=5.08},{LO=8.19},{D1=11.176},{C1=0.762},{C1X=0.7620},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=226},{CR=641},{PCD=6.350},{U=7.938},{W=4.763},{Y=0.794},{Z=0.794},{AA=7.779},{AC=0.79},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.00},{AH=0.00},{AI=0.00},{AJ=0.00},{PPATH=rflfi_open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
D1
Flange Diameter
[mm]
C1
Flange Width
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
RIF-2 1/2
RIF-2 1/2
1.191
3.967
1.588
0.08
6
0.7938
2.05
3.16
5.156
0.330
44
158
RIF-3
RIF-3
1.397
4.763
1.984
0.08
5
1.1906
2.36
4.02
5.944
0.584
71
264
RIF-4
RIF-4
1.984
6.350
2.380
0.08
6
1.1906
3.10
4.90
7.518
0.584
99
330
RIF-3332
RIF-3332
2.380
4.763
1.588
0.08
7
0.7938
3.00
4.13
5.944
0.457
59
187
RIF-5
RIF-5
2.380
7.938
2.779
0.08
6
1.5875
4.40
6.88
9.119
0.584
183
563
RIF-418
RIF-418
3.175
6.350
2.380
0.08
7
1.0000
4.10
5.52
7.518
0.584
97
285
RIF-518
RIF-518
3.175
7.938
2.779
0.08
6
1.5875
4.40
6.88
9.119
0.584
183
563
RIF-618
RIF-618
3.175
9.525
2.779
0.13
6
1.5875
4.40
6.88
10.719
0.584
183
563
RF-2
RF-2
3.175
9.525
3.967
0.30
7
1.5875
5.08
8.19
11.176
0.762
226
641
RIF-5532
RIF-5532
3.967
7.938
2.779
0.08
7
1.1906
5.62
7.08
9.119
0.584
142
391
RIF-5632
RIF-5632
4.763
7.938
2.779
0.08
7
1.1906
5.62
7.08
9.119
0.584
142
391
RIF-6632
RIF-6632
4.763
9.525
3.175
0.08
8
1.5875
5.97
8.25
10.719
0.584
271
712
RF-3
RF-3
4.763
12.700
3.967
0.30
7
2.3813
7.00
10.49
14.351
1.067
487
1306
RIF-614
RIF-614
6.350
9.525
3.175
0.08
13
1.0000
7.25
8.63
10.719
0.584
205
417
RIF-814
RIF-814
6.350
12.700
3.175
0.13
10
1.5875
8.38
10.98
13.894
0.584
374
828
RF-4
RF-4
6.350
15.875
4.978
0.30
8
2.3813
8.20
13.03
17.526
1.067
599
1470
RIF-8516
RIF-8516
7.938
12.700
3.967
0.13
11
1.5875
9.20
11.77
13.894
0.787
419
878
RIF-1438
RIF-1438
9.525
22.225
7.142
0.41
7
3.9688
13.22
18.83
24.613
1.575
1368
3297
DDRIF-2X2
DDRIF-2X2
1.016
3.175
1.191
0.08
6
0.6350
1.64
2.56
4.343
0.330
28
106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성