카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
PF Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Hi CUPLA 400/600/800, Body Material Steel
Female thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/hi_cupla_400_600_800_steel/female_thread/pf_type_plug.prj},{NB=CCA94981-20_400PF_STEEL_c},{ASSYNO=CA94981},{MODEL=400PF},{S=R1/2},{MT=STEEL},{M=82},{L=41},{H=Hex.29},{C=23},{T=Rc1/2},{B=13},{XH=29},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=400PF-STL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
H
Hex.
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
400PF STEEL
400PF STEEL
CA94981
R1/2
STEEL
82
41
Hex.29
23
Rc1/2
13
600PF STEEL
600PF STEEL
CA94990
R3/4
STEEL
115
45
Hex.35
23
Rc3/4
13
800PF STEEL
800PF STEEL
CA94999
R1
STEEL
189
54
Hex.41
23
Rc1
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성