카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
MDH-70 - Miniature AC Servomotor
Nippon Pulse Motor (USA)
Miniature AC Servomotor
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/miniature_ac_servomotor/mdh70_asmtab.prj},{NB=MDH-7006},{PN=MDH-7006},{BD=70},{BL=31.5},{MAXT=1.00},{RT=0.360},{CST=0.360},{MAXS=200},{RS=200},{MAXER=Incremental: 648,000 / Absolute: 2,097,152 (21 bit)},{IP=48},{PP=30},{PPR=24},{PAC=13.0},{RAC=2.8},{VC=0.013},{TC25=0.130},{LAR25=2.1},{LAI=2.6},{RP=20},{MOI=0.65},{PRLFR=500},{PALFA=250},{LRPD=27.0},{MASS=0.53},{SH=225 x 225 x 10 Aluminum},{PPATH=parts/mdh70/mdh70_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BD
Body Diameter
[mm]
BL
Body Length
[mm]
MAXT
Max Torque
[Nm]
RT
Rated Torque
[Nm]
CST
Continuous Stall Torque
[Nm]
MAXS
Max Speed
[rpm]
RS
Rated Speed
[rpm]
MAXER
Max Encoder Resolution
[P/R]
IP
Input Power (driver input)
[DCV]
PP
Peak Power
[W]
PPR
Peak Power Rate
[kW/s]
PAC
Peak Armature Current
[Arms]
RAC
Rated Armature Current*
[Arms]
VC
Voltage Constant
[V/krpm]
TC25
Torque Constant (at 25 C)
[Nm/Arms]
LAR25
Line Armature Resistance (at 25 C)
[Ω]
LAI
Line Armature Inductance
[mH]
RP
Rotor Poles
[P]
MOI
Moment of Inertia (J)
[kg cm2]
PRLFR
Permissible Radial Load (Fr)
[N]
PALFA
Permissible Axial Load (Fa)
[N]
LRPD
Load Reference Point Distance
[mm]
MASS
Mass
[kg]
SH
Standard Heatsink
ⁿ/ₐ
MDH-7006
MDH-7006
70
31.5
1.00
0.360
0.360
200
200
Incremental: 648,000 / Ab...
48
30
24
13.0
2.8
0.013
0.130
2.1
2.6
20
0.65
500
250
27.0
0.53
225 x 225 x 10 Aluminum
MDH-7012
MDH-7012
70
37.5
2.20
0.660
0.660
200
200
Incremental: 648,000 / Ab...
48
60
83
16.0
3.0
0.023
0.220
1.9
3.1
20
0.82
500
250
33.0
0.65
225 x 225 x 10 Aluminum
MDH-7018
MDH-7018
70
43.4
3.10
1.000
1.000
200
200
Incremental: 648,000 / Ab...
48
90
147
19.0
3.5
0.031
0.300
1.8
3.3
20
0.99
500
250
38.9
0.77
225 x 225 x 10 Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성