Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Aufsteckgetriebe NA
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
aufsteckgetriebe_na
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/aufsteckgetriebe_na/aufsteckgetriebe_na.prj},{NB= NA1-EO-1-1500-0},{DREH=10.0},{DREHMAX=1500},{A1=80},{A2=104.0},{A3=49},{AA1=60},{AA2=10},{AA3=10},{AA4=52},{AA5=3},{AA6=10},{AA7=52},{B1=24.0},{B2=72},{B3=120},{BB1=5},{BB2=18},{BB3B=3},{BB3T=3},{BB3L=18},{BB4=9.0},{BB5D=15},{BB5T=9.0},{BB6=5.5},{BB7D=10},{BB7T=7.0},{BB8D=8},{BB8T=12},{R=34},{C2=62},{C5=22},{C6=24},{D1H8=10},{D1H8X=15},{D2=50},{D3K6=10},{D4=20.0},{D5=41},{D6=50},{D7=11.4},{D8D=5},{D8T=10},{X1=5.30},{X2=6.00},{X3=10.85},{X4=11.90},{WEDICHTT=0.50},{A6X=13.0},{A6TX=3.0},{CNSCTN=84834025},{COGX=0.0},{COGY=0.0},{COGZ=0.0},{BG=NA1},{USH=1:1},{BB1H7=5x5},{BB3=3x3x18},{BB5=15x9},{BB7=10x7},{BB8=M8x12},{D8=M5x10},{BAUART=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
USH
Übersetzung
ⁿ/ₐ
DREH
max. Drehmoment (Nm)
[N/m]
DREHMAX
max. Abtriebsdrehzahl
[1/min]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
AA1
a1
[mm]
AA2
a2
[mm]
AA4
a4
[mm]
AA5
a5
[mm]
AA6
a6 G7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
BB2
b2
[mm]
BB3
b3
[mm]
BB4
b4
[mm]
BB5
b5
[mm]
BB6
b6
[mm]
BB7
b7
[mm]
BB8
b8
[mm]
R
[mm]
C2
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
D1H8
D1 h8
[mm]
D2
[mm]
D3K6
D3 k6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
WEDICHTT
Hilfsv Wellendichtring Tiefe
[mm]
A6X
Hilfsv Durchmesser an Hohlwelle
[mm]
A6TX
Hilfsv Tiefe an Hohlwelle
[mm]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
COGX
ⁿ/ₐ
COGY
ⁿ/ₐ
COGZ
ⁿ/ₐ
NA0-EO-1-1500-0
NA0
1:1
3.0
1500
60
80.0
35
0
0
35
3
9
20.0
50
90
16
3x3x16
5.3
10x5.5
5.3
10x5.5
0
0
50
20
18
9
37
9
12.5
35
10.4
0
0.25
10.5
1.5
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
NA1-EO-1-1500-0
NA1
1:1
10.0
1500
80
104.0
49
60
10
52
3
10
24.0
72
120
18
3x3x18
9.0
15x9
5.5
10x7
M8x12
34
62
22
24
10
50
10
20.0
41
11.4
M5x10
0.50
13.0
3.0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
NA2-EO-1-1500-0
NA2
1:1
14.0
1500
100
127.5
61
80
10
65
5
14
27.5
85
140
20
5x5x20
9.0
15x9
5.5
10x35
M8x12
42
75
24
28
14
63
14
20.0
60
16.3
M6x10
0.50
16.0
3.0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
NA3-EO-1-1500-0
NA3
1:1
21.0
1500
130
175.0
72
108
11
83
5
16
45.0
105
195
36
5x5x36
9.0
15x9
6.5
11x35
M8x12
51
82
43
31
16
69
16
106.0
0
18.3
M6x10
0.50
18.0
3.0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성