B-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard V PULLEY
B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_v_pulley/b/b4.prj},{NB=8-B-4},{CN=8-B-4},{DP=192.2},{DE=203.2},{DMAX=46},{DMIN=19},{D=-},{TYPE=50X},{DB=82},{L=55},{S1=-},{S2=14.5},{W=84},{H=21},{CADDATA=8B4},{INERTIA=0.0339},{WEIGHT=6.38},{PRICE=7,03},{VERS=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
4-B-4
4-B-4
90.6
101.6
35
16
8
21U
63
46
19
57
84
18
0.00318
2.69
4-B-4F
4-B-4F
90.6
101.6
36
14
8
41U
-
42
-
42
84
18
0.00317
2.63
4 1/2-B-4
4 1/2-B-4
103.3
114.3
35
16
8
21U
63
46
19
57
84
18
0.00497
3.23
4 1/2-B-4F
4 1/2-B-4F
103.3
114.3
44
14
8
41U
-
42
-
42
84
18
0.00516
3.33
5-B-4
5-B-4
116
127
38
16
8
21U
69
48
22
58
84
18
0.00752
3.95
5-B-4F
5-B-4F
116
127
51
14
8
41U
-
42
-
42
84
18
0.00796
4.11
5 1/2-B-4
5 1/2-B-4
128.7
139.7
38
16
8
21U
69
48
22
58
84
18
0.00108
4.58
6-B-4
6-B-4
141.4
152.4
38
16
8
22U
69
48
22
58
84
18
0.0131
4.43
6-B-4F
6-B-4F
141.4
152.4
38
16
8
43U
69
46
-
38
84
18
0.013
4.37
6 1/2-B-4
6 1/2-B-4
154.1
165.1
38
17
8
22U
69
50
22
56
84
18
0.0173
4.92
7-B-4
7-B-4
166.8
177.8
46
19
-
50X
82
55
-
14.5
84
21
0.0221
5.69
8-B-4
8-B-4
192.2
203.2
46
19
-
50X
82
55
-
14.5
84
21
0.0339
6.38
9-B-4
9-B-4
217.6
228.6
46
19
-
50X
82
55
-
14.5
84
21
0.0498
7.08
10-B-4
10-B-4
243
254
49
19
-
50X
88
56
-
14
84
21
0.0705
8.1
11-B-4
11-B-4
268.4
279.4
49
19
-
50X
88
57
-
13.5
84
21
0.0959
8.88
12-B-4
12-B-4
293.8
304.8
49
19
-
50X
88
57
-
13.5
84
21
0.127
9.58
13-B-4
13-B-4
319.2
330.2
49
19
-
50X
88
57
-
13.5
84
21
0.163
10.3
14-B-4
14-B-4
344.6
355.6
52
19
-
50Y
94
57
-
13.5
84
21
0.21
11.6
15-B-4
15-B-4
370
381
52
20
-
50Y
94
58
-
13
84
21
0.267
12.7
16-B-4
16-B-4
395.4
406.4
52
20
-
50Y
94
58
-
13
84
21
0.327
13.5
18-B-4
18-B-4
446.2
457.2
53
20
-
50Y
95
58
-
13
84
18
0.475
15.2
20-B-4
20-B-4
497
508
53
20
-
50Y
95
58
-
13
84
18
0.663
16.9
22-B-4
22-B-4
547.8
558.8
54
21
-
50Y
97
62
-
11
84
21
1.14
23.4
24-B-4
24-B-4
598.6
609.6
57
21
-
50Y
102
62
-
11
84
21
1.51
25.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성