D4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
D
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/d/d4.prj},{NB=450-D-4},{CN=450-D-4},{DM=450},{DE=469},{DMAX=80},{DMIN=47},{D=35},{TYPE=40Y},{DB=140},{L=140},{S2=19},{S3=-},{W=159},{H=34},{CADDATA=450D4},{INERTIA=1.66},{WEIGHT=55.9},{PRICE=74,7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
S3
dimension s3
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
210-D-4
210-D-4
210
229
100
33
32
56U
-
78
46
35
159
32
0.158
24.6
235-D-4
235-D-4
235
254
110
33
32
56U
-
78
46
35
159
32
0.241
30.3
260-D-4
260-D-4
260
279
125
33
32
56U
-
78
46
35
159
32
0.353
36.7
285-D-4
285-D-4
285
304
71
36
32
50U
125
106
26.5
-
159
32
0.397
34.1
315-D-4
315-D-4
315
334
71
47
35
40U
125
140
19
-
159
34
0.565
40.6
335-D-4
335-D-4
335
354
71
47
35
40U
125
140
19
-
159
34
0.694
43.5
355-D-4
355-D-4
355
374
80
47
35
40U
140
140
19
-
159
34
0.855
49.3
375-D-4
375-D-4
375
394
80
47
35
40U
140
140
19
-
159
34
1.03
52.4
400-D-4
400-D-4
400
419
80
47
35
40Y
140
140
19
-
159
34
1.15
50.4
425-D-4
425-D-4
425
444
80
47
35
40Y
140
140
19
-
159
34
1.39
53.2
450-D-4
450-D-4
450
469
80
47
35
40Y
140
140
19
-
159
34
1.66
55.9
475-D-4
475-D-4
475
494
80
47
35
40Y
140
140
19
-
159
34
1.97
58.8
500-D-4
500-D-4
500
519
90
47
45
40Y
160
140
19
-
159
34
2.37
66.7
560-D-4
560-D-4
560
579
90
47
45
40Y
160
140
19
-
159
34
3.37
73.6
590-D-4
590-D-4
590
609
85
46
45
50Y
150
108
25.5
-
159
33
3.83
70
630-D-4
630-D-4
630
649
90
47
45
40Y
160
140
19
-
159
34
4.9
82.8
690-D-4
690-D-4
690
709
90
46
45
50Y
164
110
24.5
-
159
33
6.39
86.9
710-D-4
710-D-4
710
729
90
47
45
40Y
160
140
19
-
159
34
7.09
92.2
745-D-4
745-D-4
745
764
90
46
45
50Y
164
110
24.5
-
159
33
8.1
85.6
795-D-4
795-D-4
795
814
110
49
45
50Y
200
145
7
-
159
33
10
115
845-D-4
845-D-4
845
864
105
53
45
30Y
190
159
-
-
159
33
12.1
123
895-D-4
895-D-4
895
914
100
46
45
50Y
180
120
19.5
-
159
33
14.9
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성