C1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
C
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c1.prj},{NB=191-C-1},{CN=191-C-1},{DM=191},{DE=205},{DMAX=45},{DMIN=14},{D=-},{TYPE=20X},{DB=80},{L=40},{S1=16},{S2=10},{W=34},{H=24.5},{CADDATA=191C1},{INERTIA=0.0192},{WEIGHT=4.08},{PRICE=5,9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
88-C-1
88-C-1
88
102
32
12
-
21U
57
36
21
19
34
23
0.00146
1.45
112-C-1
112-C-1
112
126
32
12
-
21U
57
36
21
19
34
23
0.00323
1.96
140-C-1
140-C-1
140
154
35
14
-
21U
63
40
21
15
34
23
0.00763
3.09
165-C-1
165-C-1
165
179
42
14
-
20X
75
40
16
10
34
24.5
0.0118
3.38
180-C-1
180-C-1
180
194
45
17
-
10U
80
50
16
-
34
24.5
0.0186
4.68
191-C-1
191-C-1
191
205
45
14
-
20X
80
40
16
10
34
24.5
0.0192
4.08
200-C-1
200-C-1
200
214
45
17
-
10U
80
50
16
-
34
24.5
0.0262
5.23
212-C-1
212-C-1
212
226
45
14
-
20X
80
40
16
10
34
23
0.024
4.03
224-C-1
224-C-1
224
238
50
17
-
10X
90
50
16
-
34
24.5
0.0347
5.58
236-C-1
236-C-1
236
250
50
14
-
20X
90
40
16
10
34
24.5
0.0379
5.27
250-C-1
250-C-1
250
264
50
17
-
10X
90
50
16
-
34
24.5
0.049
6.15
300-C-1
300-C-1
300
314
50
17
-
10X
90
50
16
-
34
24.5
0.0872
7.23
315-C-1
315-C-1
315
329
50
17
-
10X
90
50
16
-
34
25
0.105
7.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성