3GT-9
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Pulleys&Belts
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/3gt_9.prj},{NB=P28-3GT-BLP-9C-3},{CN=P28-3GT-BLP-9C},{NOT=28},{D=3},{DP=26.7},{DE=26.0},{DB=14},{E=21},{DF=30},{W=14},{A=10.3},{I=1.85},{L=7.0},{F=2.75},{G=5.0},{M=M2},{WT=0.50},{TC1=1.81},{TC2=1.550},{MRF=10000},{MOI=2.5x10^-6},{MASS=28},{DX='3','4','5','6'},{XX=10.60},{XY=5.50},{R3=2.00},{R2=1.15},{NDM=2.00},{KDMV=1.509},{Z1=1.40},{SV=1.90},{DV=7.00},{Z=3.20},{SW=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
NOT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DP
Diameter
[mm]
DE
Diameter
[mm]
DB
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
DF
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
A
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
WT
Wrench Torque
[N*m]
TC1
Torque Capacity (N*m) 0-3200min^-1
ⁿ/ₐ
TC2
Torque Capacity (N*m) 3200-5000min^-1
ⁿ/ₐ
MRF
Max. Rotational Frequency (min^-1)
ⁿ/ₐ
MOI
Moment of Inertia (kg*m^2)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
P20-3GT-BLP-9C-3
P20-3GT-BLP-9C
20
19.1
18.3
10
14
23
14
10.3
1.85
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
1.11
0.928
5000
6.9x10^-7
15
P21-3GT-BLP-9C-3
P21-3GT-BLP-9C
21
20.1
19.3
12
15
24
14
10.3
1.85
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
1.21
1.010
5000
8.5x10^-7
16
P22-3GT-BLP-9C-3
P22-3GT-BLP-9C
22
21.0
20.3
12
16
24
14
10.3
1.85
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
1.30
1.100
6000
9.6x10^-7
17
P24-3GT-BLP-9C-3
P24-3GT-BLP-9C
24
22.9
22.2
14
18
26
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.47
1.250
7000
1.4x10^-6
21
P25-3GT-BLP-9C-3
P25-3GT-BLP-9C
25
23.9
23.1
14
18
27
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.56
1.330
7000
1.6x10^-6
23
P26-3GT-BLP-9C-3
P26-3GT-BLP-9C
26
24.8
24.1
14
19
28
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.65
1.400
8000
1.9x10^-6
24
P28-3GT-BLP-9C-3
P28-3GT-BLP-9C
28
26.7
26.0
14
21
30
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.81
1.550
10000
2.5x10^-6
28
P30-3GT-BLP-9C-5
P30-3GT-BLP-9C
30
28.7
27.9
20
23
32
14
10.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
1.99
1.710
12000
3.5x10^-6
32
P32-3GT-BLP-9C-5
P32-3GT-BLP-9C
32
30.6
29.8
20
25
34
14
10.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
2.15
1.840
14000
4.4x10^-6
37
P36-3GT-BLP-9C-5
P36-3GT-BLP-9C
36
34.4
33.6
20
29
38
14
10.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
2.47
2.120
14000
6.9x10^-6
46
P40-3GT-BLP-9C-8
P40-3GT-BLP-9C
40
38.2
37.4
30
33
42
14
10.3
1.85
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
2.78
2.390
14000
1.2x10^-5
65
P44-3GT-BLP-9C-8
P44-3GT-BLP-9C
44
42.0
41.3
30
36
46
14
10.3
1.85
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
3.07
2.630
14000
1.7x10^-5
77
P48-3GT-BLP-9C-8
P48-3GT-BLP-9C
48
45.8
45.1
38
40
49
14
10.3
1.85
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
3.36
2.880
14000
2.8x10^-5
102
P50-3GT-BLP-9C-8
P50-3GT-BLP-9C
50
47.8
47.0
38
42
51
14
10.3
1.85
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
3.50
2.990
14000
3.2x10^-5
109
P60-3GT-BLP-9C-12
P60-3GT-BLP-9C
60
57.3
56.5
50
52
61
14
10.3
1.85
16.0
6.00
18.0
M5
4.00
4.19
3.550
14000
7.5x10^-5
166
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성