USP - Stainless Steel Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/usp.prj},{NB=USP-10-88},{CN=USP-10-88},{M=M5},{LF=13},{H=43},{H1=33},{A=10},{D=15},{L=103},{L1=88},{N=1000},{MASS=91}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
A
Diameter A
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
N
Load
[N]
USP-6-32
USP-6-32
M3
8
26
20
6
9
41
32
1000
USP-6-45
USP-6-45
M3
8
26
20
6
9
54
45
1000
USP-6-55
USP-6-55
M3
8
26
20
6
9
64
55
1000
USP-6-64
USP-6-64
M3
8
26
20
6
9
73
64
1000
USP-6-88
USP-6-88
M3
8
26
20
6
9
97
88
1000
USP-8-55
USP-8-55
M4
9
35
27
8
12
67
55
1000
USP-8-64
USP-8-64
M4
9
35
27
8
12
76
64
1000
USP-8-88
USP-8-88
M4
9
35
27
8
12
100
88
1000
USP-8-96
USP-8-96
M4
9
35
27
8
12
108
96
1000
USP-8-100
USP-8-100
M4
9
35
27
8
12
112
100
1000
USP-8-120
USP-8-120
M4
9
35
27
8
12
132
120
1000
USP-8-128
USP-8-128
M4
9
35
27
8
12
140
128
1000
USP-10-88
USP-10-88
M5
13
43
33
10
15
103
88
1000
USP-10-100
USP-10-100
M5
13
43
33
10
15
115
100
1000
USP-10-120
USP-10-120
M5
13
43
33
10
15
135
120
1000
USP-10-180
USP-10-180
M5
13
43
33
10
15
195
180
1000
USP-10-200
USP-10-200
M5
13
43
33
10
15
215
200
1000
USP-10-235
USP-10-235
M5
13
43
33
10
15
250
235
1000
USP-12-125
USP-12-125
M6
13
51
39
12
0
137
125
1000
USP-12-160
USP-12-160
M6
13
51
39
12
0
172
160
1000
USP-12-200
USP-12-200
M6
13
51
39
12
0
212
200
1000
USP-12-250
USP-12-250
M6
13
51
39
12
0
262
250
1000
USP-16-160
USP-16-160
M6
13
59
43
16
0
176
160
1000
USP-16-200
USP-16-200
M6
13
59
43
16
0
216
200
1000
USP-16-250
USP-16-250
M6
13
59
43
16
0
266
250
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성