UPC - Plastic Cabinet Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/upc.prj},{NB=UPC-21-93.5-BK},{CN=UPC-21-93.5-BK},{A=23},{L1=93.5},{L=113},{R=6.5},{C=10.2},{LR=13},{LC=7},{H=36},{H1=29},{N=500},{MASS=35},{COLOR=BK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Width A
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L
Length L
[mm]
R
Diameter R
[mm]
C
Diameter C
[mm]
LR
Height Lr
[mm]
LC
Height Lc
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
UPC-21-93.5-BK
UPC-21-93.5-BK
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-OR
UPC-21-93.5-OR
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-RD
UPC-21-93.5-RD
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-SG
UPC-21-93.5-SG
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-WH
UPC-21-93.5-WH
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-26-117-BK
UPC-26-117-BK
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-OR
UPC-26-117-OR
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-RD
UPC-26-117-RD
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-SG
UPC-26-117-SG
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-WH
UPC-26-117-WH
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-27-132-BK
UPC-27-132-BK
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-OR
UPC-27-132-OR
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-RD
UPC-27-132-RD
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-SG
UPC-27-132-SG
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-WH
UPC-27-132-WH
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-28-179-BK
UPC-28-179-BK
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-OR
UPC-28-179-OR
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-RD
UPC-28-179-RD
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-SG
UPC-28-179-SG
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-WH
UPC-28-179-WH
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성