UNF - Steel and Stainless Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/unf.prj},{NB=UNF-120-CR-W},{CN=UNF-120-CR-W},{M=M5},{LF=11.5},{H=38.5},{H1=28.5},{A=10},{L=136},{L1=120},{N=1000},{MASS=107},{W=1},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
A
Width A
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
UNF-80-CR
UNF-80-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
90
80
UNF-100-CR
UNF-100-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
110
100
UNF-110-CR
UNF-110-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
120
110
UNF-120-CR
UNF-120-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
130
120
UNF-125-CR
UNF-125-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
135
125
UNF-160-CR
UNF-160-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
170
160
UNF-200-CR
UNF-200-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
210
200
UNF-250-CR
UNF-250-CR
M5
10.0
37.0
27.0
10
260
250
UNF-80H-CR
UNF-80H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
90
80
UNF-100H-CR
UNF-100H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
110
100
UNF-110H-CR
UNF-110H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
120
110
UNF-120H-CR
UNF-120H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
130
120
UNF-125H-CR
UNF-125H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
135
125
UNF-160H-CR
UNF-160H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
170
160
UNF-200H-CR
UNF-200H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
210
200
UNF-250H-CR
UNF-250H-CR
M5
10.0
45.0
35.0
10
260
250
UNF-80H-CR-W
UNF-80H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
96
80
UNF-100H-CR-W
UNF-100H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
116
100
UNF-110H-CR-W
UNF-110H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
126
110
UNF-120H-CR-W
UNF-120H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
136
120
UNF-125H-CR-W
UNF-125H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
141
125
UNF-160H-CR-W
UNF-160H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
176
160
UNF-200H-CR-W
UNF-200H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
216
200
UNF-250H-CR-W
UNF-250H-CR-W
M5
11.5
46.5
36.5
10
266
250
UNF-80-CR-W
UNF-80-CR-W
M5
11.5
38.5
28.5
10
96
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성