GN163.1-1-SW - Slider block, flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN163.1
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn163_1/gn_163_1_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 163.1-G40-1-SW},{NORMNR=GN 163.1},{NM=GN163.1-G40-1-SW},{NM2=Standard product},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)},{D11=40},{D1X=G40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.5},{D3=M10},{NDMD3=10},{D4=M5},{NDMD4=5},{K=70},{X1=90},{X2=64},{Y1=90},{Y2=64},{T=10},{OB=schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
Bore B
ⁿ/ₐ
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
D4
Mounting screw on the follower
ⁿ/ₐ
GN163.1-B30-1-SW
GN163.1-B30-1-SW
Standard product
B30 (without slider bush)
M8
M4
GN163.1-G30-1-SW
GN163.1-G30-1-SW
Standard product
G30 (with slider bush)
M8
M4
GN163.1-B40-1-SW
GN163.1-B40-1-SW
Standard product
B40 (without slider bush)
M10
M5
GN163.1-G40-1-SW
GN163.1-G40-1-SW
Standard product
G40 (with slider bush)
M10
M5
GN163.1-B50-1-SW
GN163.1-B50-1-SW
Special order
B50 (without slider bush)
M10
M6
GN163.1-G50-1-SW
GN163.1-G50-1-SW
Special order
G50 (with slider bush)
M10
M6
GN163.1-B60-1-SW
GN163.1-B60-1-SW
Special order
B60 (without slider bush)
M10
M8
GN163.1-G60-1-SW
GN163.1-G60-1-SW
Special order
G60 (with slider bush)
M10
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성