KDFS - Dimple Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KDMS/KDFS - Dimple Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kdms_kdfs_dimple_knob/kdfs.prj},{NB=KDFS-20-M6-BK},{D=20},{M=M6},{LF=6},{H=14},{S=4},{E=0.3},{D1=15},{W=6},{COLOR=BK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
KDFS-16-M3-BK
KDFS-16-M3-BK
16
M3
5
11
2
11
KDFS-16-M3-WH
KDFS-16-M3-WH
16
M3
5
11
2
11
KDFS-16-M4-BK
KDFS-16-M4-BK
16
M4
5
11
2
11
KDFS-16-M4-WH
KDFS-16-M4-WH
16
M4
5
11
2
11
KDFS-16-M5-BK
KDFS-16-M5-BK
16
M5
5
11
2
11
KDFS-16-M5-WH
KDFS-16-M5-WH
16
M5
5
11
2
11
KDFS-20-M5-BK
KDFS-20-M5-BK
20
M5
6
14
4
15
KDFS-20-M5-WH
KDFS-20-M5-WH
20
M5
6
14
4
15
KDFS-20-M6-BK
KDFS-20-M6-BK
20
M6
6
14
4
15
KDFS-20-M6-WH
KDFS-20-M6-WH
20
M6
6
14
4
15
KDFS-25-M5-BK
KDFS-25-M5-BK
25
M5
9
18
6
19
KDFS-25-M5-WH
KDFS-25-M5-WH
25
M5
9
18
6
19
KDFS-25-M6-BK
KDFS-25-M6-BK
25
M6
9
18
6
19
KDFS-25-M6-WH
KDFS-25-M6-WH
25
M6
9
18
6
19
KDFS-32-M6-BK
KDFS-32-M6-BK
32
M6
8
18
6
24
KDFS-32-M6-WH
KDFS-32-M6-WH
32
M6
8
18
6
24
KDFS-32-M8-BK
KDFS-32-M8-BK
32
M8
8
18
6
24
KDFS-32-M8-WH
KDFS-32-M8-WH
32
M8
8
18
6
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성