SVSS-MOS - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole/MOS2 Shot
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svss_mos.prj},{NB=SVSS-M5-12-MOS},{CN=SVSS-M5-12-MOS},{M=M5},{L=12},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{DMAX=1.5},{MASS=2.2-4.8},{QPP=MIN},{BX=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
DMAX
Diameter d max.
[mm]
MASS
Mass
[g]
SVSS-M3-6-MOS
SVSS-M3-6-MOS
M3
6
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-8-MOS
SVSS-M3-8-MOS
M3
8
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-10-MOS
SVSS-M3-10-MOS
M3
10
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-12-MOS
SVSS-M3-12-MOS
M3
12
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-16-MOS
SVSS-M3-16-MOS
M3
16
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M4-6-MOS
SVSS-M4-6-MOS
M4
6
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-8-MOS
SVSS-M4-8-MOS
M4
8
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-10-MOS
SVSS-M4-10-MOS
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-12-MOS
SVSS-M4-12-MOS
M4
12
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-16-MOS
SVSS-M4-16-MOS
M4
16
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-20-MOS
SVSS-M4-20-MOS
M4
20
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-25-MOS
SVSS-M4-25-MOS
M4
25
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M5-6-MOS
SVSS-M5-6-MOS
M5
6
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-8-MOS
SVSS-M5-8-MOS
M5
8
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-10-MOS
SVSS-M5-10-MOS
M5
10
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-12-MOS
SVSS-M5-12-MOS
M5
12
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-16-MOS
SVSS-M5-16-MOS
M5
16
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-20-MOS
SVSS-M5-20-MOS
M5
20
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-25-MOS
SVSS-M5-25-MOS
M5
25
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M6-8-MOS
SVSS-M6-8-MOS
M6
8
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-10-MOS
SVSS-M6-10-MOS
M6
10
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-12-MOS
SVSS-M6-12-MOS
M6
12
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-16-MOS
SVSS-M6-16-MOS
M6
16
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-20-MOS
SVSS-M6-20-MOS
M6
20
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-25-MOS
SVSS-M6-25-MOS
M6
25
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성