SSHS-HB - Socket Head Cap Screw/Special Low Head·Head Shot Blast
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/sshs_hb.prj},{NB=SSHS-M4-16-HB},{CN=SSHS-M4-16-HB},{M=M4},{L=16},{D1=8},{L1=1.5},{L2=1.6},{B=2.0},{TMAX=2.5},{MT=2},{MASS=0.89-1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2 Max
[mm]
B
Width B
[mm]
TMAX
t max.
[mm]
MT
Max.Torque
[N-m]
MASS
Mass
[g]
SSHS-M3-6-HB
SSHS-M3-6-HB
M3
6
6
1.3
1.5
1.5
2.0
1
0.44-0.69
SSHS-M3-8-HB
SSHS-M3-8-HB
M3
8
6
1.3
1.5
1.5
2.0
1
0.44-0.69
SSHS-M3-10-HB
SSHS-M3-10-HB
M3
10
6
1.3
1.5
1.5
2.0
1
0.44-0.69
SSHS-M3-12-HB
SSHS-M3-12-HB
M3
12
6
1.3
1.5
1.5
2.0
1
0.44-0.69
SSHS-M4-6-HB
SSHS-M4-6-HB
M4
6
8
1.5
1.6
2.0
2.5
2
0.89-1.6
SSHS-M4-8-HB
SSHS-M4-8-HB
M4
8
8
1.5
1.6
2.0
2.5
2
0.89-1.6
SSHS-M4-10-HB
SSHS-M4-10-HB
M4
10
8
1.5
1.6
2.0
2.5
2
0.89-1.6
SSHS-M4-12-HB
SSHS-M4-12-HB
M4
12
8
1.5
1.6
2.0
2.5
2
0.89-1.6
SSHS-M4-16-HB
SSHS-M4-16-HB
M4
16
8
1.5
1.6
2.0
2.5
2
0.89-1.6
SSHS-M5-8-HB
SSHS-M5-8-HB
M5
8
9
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
0.98-2.5
SSHS-M5-10-HB
SSHS-M5-10-HB
M5
10
9
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
0.98-2.5
SSHS-M5-12-HB
SSHS-M5-12-HB
M5
12
9
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
0.98-2.5
SSHS-M5-16-HB
SSHS-M5-16-HB
M5
16
9
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
0.98-2.5
SSHS-M5-20-HB
SSHS-M5-20-HB
M5
20
9
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
0.98-2.5
SSHS-M6-10-HB
SSHS-M6-10-HB
M6
10
10
1.5
2.5
3.0
4.0
5
1.9-4.8
SSHS-M6-12-HB
SSHS-M6-12-HB
M6
12
10
1.5
2.5
3.0
4.0
5
1.9-4.8
SSHS-M6-16-HB
SSHS-M6-16-HB
M6
16
10
1.5
2.5
3.0
4.0
5
1.9-4.8
SSHS-M6-20-HB
SSHS-M6-20-HB
M6
20
10
1.5
2.5
3.0
4.0
5
1.9-4.8
SSHS-M6-25-HB
SSHS-M6-25-HB
M6
25
10
1.5
2.5
3.0
4.0
5
1.9-4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성