SSC-SET - Socket Head Cap Captive Screw and Captive Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Clean environment Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/clean_environment_screw/ssc_set.prj},{NB=SSC-M5-20-SET},{CN=SSC-M5-20-SET},{M=M5},{P=0.8},{L=20},{LM=6},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{DC=3.9},{D=12.7},{SD=3.9},{T=0.3},{H=1.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
L
Length L
[mm]
LM
Length Lm
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
DC
Diametar dc
[mm]
D
Diametar D
[mm]
SD
Diametar d
[mm]
T
Dimensions t
[mm]
H
Dimensions h
[mm]
SSC-M3-8-SET
SSC-M3-8-SET
M3
0.5
8
4
5.5
3
2.5
2.2
8.0
2.6
0.3
0.9
SSC-M3-10-SET
SSC-M3-10-SET
M3
0.5
10
4
5.5
3
2.5
2.2
8.0
2.6
0.3
0.9
SSC-M3-12-SET
SSC-M3-12-SET
M3
0.5
12
4
5.5
3
2.5
2.2
8.0
2.6
0.3
0.9
SSC-M3-16-SET
SSC-M3-16-SET
M3
0.5
16
4
5.5
3
2.5
2.2
8.0
2.6
0.3
0.9
SSC-M4-10-SET
SSC-M4-10-SET
M4
0.7
10
5
7.0
4
3.0
3.0
10.0
3.4
0.3
0.9
SSC-M4-12-SET
SSC-M4-12-SET
M4
0.7
12
5
7.0
4
3.0
3.0
10.0
3.4
0.3
0.9
SSC-M4-16-SET
SSC-M4-16-SET
M4
0.7
16
5
7.0
4
3.0
3.0
10.0
3.4
0.3
0.9
SSC-M4-20-SET
SSC-M4-20-SET
M4
0.7
20
5
7.0
4
3.0
3.0
10.0
3.4
0.3
0.9
SSC-M5-12-SET
SSC-M5-12-SET
M5
0.8
12
6
8.5
5
4.0
3.9
12.7
3.9
0.3
1.1
SSC-M5-16-SET
SSC-M5-16-SET
M5
0.8
16
6
8.5
5
4.0
3.9
12.7
3.9
0.3
1.1
SSC-M5-20-SET
SSC-M5-20-SET
M5
0.8
20
6
8.5
5
4.0
3.9
12.7
3.9
0.3
1.1
SSC-M5-25-SET
SSC-M5-25-SET
M5
0.8
25
6
8.5
5
4.0
3.9
12.7
3.9
0.3
1.1
SSC-M6-12-SET
SSC-M6-12-SET
M6
1.0
12
8
10.0
6
5.0
4.5
15.7
4.7
0.4
1.4
SSC-M6-16-SET
SSC-M6-16-SET
M6
1.0
16
8
10.0
6
5.0
4.5
15.7
4.7
0.4
1.4
SSC-M6-20-SET
SSC-M6-20-SET
M6
1.0
20
8
10.0
6
5.0
4.5
15.7
4.7
0.4
1.4
SSC-M6-25-SET
SSC-M6-25-SET
M6
1.0
25
8
10.0
6
5.0
4.5
15.7
4.7
0.4
1.4
SSC-M6-30-SET
SSC-M6-30-SET
M6
1.0
30
8
10.0
6
5.0
4.5
15.7
4.7
0.4
1.4
SSC-M8-16-SET
SSC-M8-16-SET
M8
1.2
16
10
13.0
8
6.0
6.3
21.6
6.8
0.4
1.9
SSC-M8-20-SET
SSC-M8-20-SET
M8
1.2
20
10
13.0
8
6.0
6.3
21.6
6.8
0.4
1.9
SSC-M8-25-SET
SSC-M8-25-SET
M8
1.2
25
10
13.0
8
6.0
6.3
21.6
6.8
0.4
1.9
SSC-M8-30-SET
SSC-M8-30-SET
M8
1.2
30
10
13.0
8
6.0
6.3
21.6
6.8
0.4
1.9
SSC-M8-35-SET
SSC-M8-35-SET
M8
1.2
35
10
13.0
8
6.0
6.3
21.6
6.8
0.4
1.9
SSC-M8-40-SET
SSC-M8-40-SET
M8
1.2
40
10
13.0
8
6.0
6.3
21.6
6.8
0.4
1.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성