NAC Series - 1.50” to 12” Bore, Pneumatic, Aluminum, NFPA
Nason
Cylinders
NFPA Cylinders (Pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/aluminum_cylinders/nac_asmtab.prj},{NB=NAC-MX0-4.00x0.125},{BORE=4.00},{BORE1=400},{LB=4.250},{LD=4.750},{E=4.500},{EE=0.500},{G=1.750},{J=1.250},{K=0.375},{P=2.750},{R=3.325},{BB=1.3750},{CB=1.250},{CW=0.625},{BD=2.000},{MP1L=1.250},{MP2L=1.875},{EL=1.000},{LL=1.250},{FL=1.87500},{TO=1.625},{THH=0.280},{TD=1.000},{STYLE=},{STROKE=0.125},{MOUNT=MX0},{RE=KK1},{MA=},{RED=},{OS=1},{PT=0.8400},{OPH=1},{OPC=5},{HCT=},{CLH=0},{AS=},{ASL=0.000},{CCT=},{CCL=0},{AA=},{AL=0.000},{AAD=},{ALD=0.000},{CC=},{CL=0.000},{CCD=},{CLD=0.000},{CS=},{SE=},{ST=},{STL=0.000},{XI=0.000},{BP=},{S=},{NR=},{AO=},{ENP=},{MP=},{SSO=},{LF=},{MRS=},{SCT=},{PH=},{REE=},{CBB=},{RC=},{EB=},{PPF=},{PPR=},{ACA=},{MSRE=},{FSRE=},{SB=},{SS=},{SP=},{STRK2D=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNACC
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[인치]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
LB
[인치]
LD
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
EE
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
KKF
KK
ⁿ/ₐ
MMR
MM Rod Dia.
[인치]
P
[인치]
R
[인치]
RM
[인치]
V
[인치]
Y
[인치]
ZB
[인치]
ZM
[인치]
NAC-MX0-1.50x0.125
NAC-MX0-1.50x0.125
(NO ACCESSORIES)
1.50
See catalog for available...
3.625
4.125
0.750
1.125
0.375
2.000
0.375
0.375
1.500
1.000
0.250
7/16-20
0.625
2.375
1.425
2.00
0.250
1.875
4.875
6.125
NAC-MX0-2.00x0.125
NAC-MX0-2.00x0.125
(NO ACCESSORIES)
2.00
See catalog for available...
3.625
4.125
0.750
1.125
0.375
2.500
0.375
0.375
1.500
1.000
0.312
7/16-20
0.625
2.375
1.837
1.75
0.250
1.875
4.938
6.125
NAC-MX0-2.50x0.125
NAC-MX0-2.50x0.125
(NO ACCESSORIES)
2.50
See catalog for available...
3.750
4.250
0.750
1.125
0.375
3.000
0.375
0.375
1.500
1.000
0.312
7/16-20
0.625
2.500
2.187
1.75
0.250
1.875
5.062
6.250
NAC-MX0-3.25x0.125
NAC-MX0-3.25x0.125
(NO ACCESSORIES)
3.25
See catalog for available...
4.250
4.750
1.125
1.500
0.500
3.750
0.500
0.625
1.750
1.250
0.375
3/4-16
1
2.750
2.763
2.75
0.250
2.375
6.000
7.500
NAC-MX0-4.00x0.125
NAC-MX0-4.00x0.125
(NO ACCESSORIES)
4.00
See catalog for available...
4.250
4.750
1.125
1.500
0.500
4.500
0.500
0.625
1.750
1.250
0.375
3/4-16
1
2.750
3.325
2.75
0.250
2.375
6.000
7.500
NAC-MX0-5.00x0.125
NAC-MX0-5.00x0.125
(NO ACCESSORIES)
5.00
See catalog for available...
4.500
5.000
1.125
1.500
0.500
5.500
0.500
0.625
1.750
1.250
0.438
3/4-16
1
3.000
4.125
2.75
0.250
2.375
6.312
7.750
NAC-MX0-6.00x0.125
NAC-MX0-6.00x0.125
(NO ACCESSORIES)
6.00
See catalog for available...
5.000
5.500
1.625
2.000
0.625
6.500
0.750
0.625
2.000
1.500
0.438
1-14
1.375
3.250
4.875
3.50
0.375
2.750
7.062
8.750
NAC-MX0-8.00x0.125
NAC-MX0-8.00x0.125
(NO ACCESSORIES)
8.00
See catalog for available...
5.125
5.625
1.625
2.000
0.625
8.500
0.750
0.625
2.000
1.500
0.562
1-14
1.375
3.375
6.437
3.50
0.375
2.750
7.312
8.875
NAC-MX0-10.00x0.125
NAC-MX0-10.00x0.125
(NO ACCESSORIES)
10.00
See catalog for available...
6.375
6.625
2.000
2.375
0.750
10.625
1.000
0.625
2.250
2.000
0.688
1 1/4-12
1.75
4.312
7.922
3.50
0.500
3.063
8.938
10.375
NAC-MX0-12.00x0.125
NAC-MX0-12.00x0.125
(NO ACCESSORIES)
12.00
See catalog for available...
6.875
7.125
2.250
2.625
0.875
12.750
1.000
0.750
2.250
2.000
0.688
1 1/2-12
2
4.812
9.400
5.00
0.375
3.188
9.562
11.125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성